Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Relés Programáveis CLIC02

Imagem meramente ilustrativa

Os Relés Programáveis WEG caracterizam-se pelo seu tamanho compacto e excelente relação custo-benefício. Sendo, sobretudo, equipamentos idealizados para aplicações de pequeno e médio porte em tarefas de intertravamento, temporização, contagem, substituem com vantagens contatores auxiliares, temporizadores e contadores eletromecânicos, reduzindo o espaço necessário e facilitando significativamente as atividades de manutenção.

 Carregando...

Sobre o produto

Flexibilidade

O CLIC02 possui controle PID, funções aritméticas (soma, subtração, multiplicação e divisão), maior capacidade de programação, mais expansões e temporizadores, marcadores, contadores, além da possibilidade de ser mestre de uma rede de comunicação Modbus.

Principais características

  • Tensão de alimentação 12 V CC, 24 V CC ou 110-220 V CA (50/60 Hz);
  • Unidades básicas disponíveis com 10, 12 e 20 pontos de entradas e saídas digitais e 2 ou 4 pontos de entradas analógicas (0-10 V CC/12 bits);
  • Expansão de módulos de entradas e saídas digitais (relé ou transistor), analógicas ou Pt-100;
  • Saídas digitais a relé (8 A para cargas resistivas) ou transistor (1 A para cargas resistivas);
  • Configuração máxima de até 44 pontos de entradas e saídas digitais, 4 pontos para Pt-100, 4 entradas e 4 saídas analógicas;
  • Relógio de tempo real;
  • Duas entradas rápidas de 1 kHz;
  • Duas saídas PWM e trem de pulsos 1 kHz;
  • Display LCD com 4 linhas x 16 caracteres;
  • Programação em ladder ou diagrama de blocos da função (FDB);
  • Capacidade de 300 linhas de programação em ladder ou 260 blocos lógicos de funções;
  • Controle PID e funções aritméticas;
  • Menus em português e mais 6 idiomas;
  • Cartão de memória PM05-3rd (opcional).

Software de Programação Gratuito

Além da programação direta no display, pode-se utilizar o software CLIC02 Edit V3 através de um computador, facilitando ainda mais a atividade.

  • Software gratuito em português;
  • Programação em ladder (diagrama de contatos) ou em blocos lógicos (FBD);
  • Armazenamento dos programas em arquivos;
  • Documentação impressa do programa com comentários das linhas e das variáveis de endereçamento;
  • Simulação total do funcionamento do programa sem necessidade de um CLIC02 conectado em um computador;
  • Monitoramento online dos parâmetros e da lógica do programa;
  • Edição e visualização de mensagens;
  • Alteração online de parâmetros (temporizadores, contadores, entre outros);
  • Comunicação através de porta USB do computador.

Comunicação em rede

A linha de relés programáveis CLIC02 possibilita comunicação em rede, atendendo às mais variadas necessidades de aplicação em processos de automação, através das funções Datalink, Modo Remoto e Modbus.

Integradores Credenciados