Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Filtrar Resultados  
Central de Downloads

Procurando um catálogo ou manual? Acesse a nossa central de downloads.


Descrição do Material Código
Combustível 1 cv 4P EX61G 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - Com pés 13070484

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 10 cv 2P 132S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11542321

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 10 cv 2P 132S 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11536226

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 10 cv 4P 132S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11534369

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 10 cv 4P 132S 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11536239

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 12.5 cv 2P 132M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11532236

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 12.5 cv 2P 132M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11536281

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 12.5 cv 4P 132M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11558333

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 12.5 cv 4P 132M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11536286

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 15 cv 2P 132M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11528680

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 15 cv 2P 132M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11536734

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11570507

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 15 cv 4P 132M/L 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11536815

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 2 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11528623

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 2 cv 2P 90S 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11535081

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 2 cv 4P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11535079

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 2 cv 4P 90S 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11535080

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 20 cv 2P 160M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11545993

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 20 cv 2P 160M 3F 220/380/440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11532736

 Carregando...

W22 Bomba Monobloco JM IR2 20 cv 4P 160M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11555205

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 4414 Registros Encontrados

WPump

A linha de motores WPump se destaca por seu design compacto, que proporciona menor peso e baixos níveis de ruído. Este motor é ideal para aplicação em filtro de piscina, banheira de hidromassagem e bombas centrífugas em geral.