Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé
Central de Downloads

Procurando um catálogo ou manual? Acesse a nossa central de downloads.


Cooling Tower Direct Drive System

Motor que substitui os sistemas convencionais de ventilação em torres de resfriamento formados pelo conjunto motor + eixo de transmissão + redutor, que diminui as perdas mecânicas e proporciona alta eficiência.

DrawWorks e Mud Pump

Os motores linha Master se destacam pela flexibilidade do seu projeto elétrico e mecânico, resultando em um produto com alto padrão de rendimento, adequado as normas internacionais e alinhado com as tendências mundiais.

HGF Mining

Trata-se de um motor com desempenho otimizado, concebido para operar nos mais severos ambientes. Seu projeto possui características eletromecânicas diferenciadas que garantem durabilidade, resistência e robustez em todos os estágios do processo, desde a extração dos materiais até os equipamentos de transporte e de processamento.

HGF Não Acendível

Os motores HGF podem ser adaptados as mais diferentes aplicações e estão disponíveis, inclusive, na versão Não Acendível (proteção tipo Ex nA). São aptos para operar em áreas classificadas como Zona 2, Grupo II, Classe de Temperatura T3 e garantem segurança para aplicação nas Indústria de Óleo & Gás, Papel & Celulose, Açúcar & Etanol, entre outras.

Linha HGF

A linha HGF se destaca pelo seu alto desempenho aliado a baixos custos de manutenção. Esta linha de produtos é ideal para a operação nas mais severas aplicações, que demandam alta resistência e durabilidade dos motores.

Motores de Indução Trifásicos - Linha Master

Os motores linha Master se destacam pela flexibilidade do seu projeto elétrico e mecânico, resultando em um produto com alto padrão de rendimento, adequado as normas internacionais e alinhado com as tendências mundiais.

Motores de Indução Trifásicos Refrigerado por Manto d’água

Os motores da linha WGM20 são compactos e foram desenvolvidos para atender as mais diversas aplicações. São aptos a operar em ambientes confinados e agressivos, que necessitam baixo nível de ruído e mínima dissipação térmica para o ambiente. Possuem sistema de canais de refrigeração, que facilita a inspeção e limpeza, reduzindo os custos com manutenção.

Motores de Indução Trifásicos Refrigerado por Manto d’água

Os motores da linha WGM20 são compactos e foram desenvolvidos para atender as mais diversas aplicações. São aptos a operar em ambientes confinados e agressivos, que necessitam baixo nível de ruído e mínima dissipação térmica para o ambiente. Possuem sistema de canais de refrigeração, que facilita a inspeção e limpeza, reduzindo os custos com manutenção.

Motores de Tração

Os motores da linha T são desenvolvidos e fabricados conforme requisitos das principais normas internacionais.

Esta linha de motores é projetada para operação com inversor de frequência e alto torque contínuo em ampla faixa de velocidades.

Motosserra

Motor especialmente projetado para aplicações em serras circulares, serras de pêndulo, máquinas de polimento, entre outros.

Multimontagem IR2

Com carcaça de alumínio e pés removíveis, esse motor é capaz de fornecer grande flexibilidade e facilidade na mudança de configuração sem necessidade de usinagem ou modificações adicionais. Sua caixa de ligação pode ser rotacionada de 90 em 90 graus, permitindo a conexão dos cabos do motor em qualquer lado. Além disso, esses motores são totalmente intercambiáveis com os motores de ferro fundido.

Roller Table

Resistência e robustez para condições extremas de operação, essa é a essência do motor Roller Table. Ele possui aletas radiais para evitar o acúmulo de resíduos na carcaça, um avançado sistema de vedação, proteção contra corrosão e alta rigidez mecânica. Tudo isso garante que o Roller Table seja o motor ideal para aplicação na indústria siderúrgica.

Steel Motor

Motor trifásico TEFC de carcaça de chapa, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia. Opcionalmente pode ser fornecido eixo e flange conforme norma NEMA.

Top Drive

Os motores da linha T são desenvolvidos e fabricados conforme requisitos das principais normas internacionais.

Esta linha de motores é projetada para operação com inversor de frequência e alto torque contínuo em ampla faixa de velocidades.

Veiculos Leves

Os motores WEG para veículos leves possuem massa e dimensões reduzidas e torque constante em ampla faixa de operação.

Foram especialmente desenvolvidos para aplicações como carros de golfe, empilhadeiras e rebocadores. Podem ser aplicados também em sistemas auxiliares de tração como compressores, bombas e ventiladores.

Preparados para operar com freios, garantem segurança e efetividade. 

Veiculos Pesados

A solução WEG para tração de veículos pesados engloba aplicações como ônibus elétricos ou híbridos, utilizados principalmente em transporte público de passageiros.

Alta potência, eficiência, peso e volume reduzido são algumas das características destes motores.

Foram especialmente projetados para fácil instalação entre os chassis do veículo.

Fornecidos com encoder, permitem controle preciso de torque mesmo em baixas velocidades. 

Veiculos Utilitários

A solução WEG para veículos elétricos utilitários visa o desenvolvimento de tecnologias que contribuem com o crescimento sustentável do planeta. São motores eficientes, com baixo nível de ruído e baixo custo de manutenção para sua “frota verde”.

Com refrigeração à água, o motor para veículos utilitários é uma solução com alta densidade de potência e zero emissão de poluentes. 

W22 Categoria D

Produto destinado para cargas de alto conjugado de partida, corrente de partida normal e alto escorregamento.

W22 Categoria D

Produto destinado para cargas de alto conjugado de partida, corrente de partida normal e alto escorregamento.

W22 Dahlander IR1 8/4 polos

O motor W22 Dahlander 8/4 polos pode ser aplicado em talhas, elevadores, correias transportadoras, máquinas e outras aplicações que requeiram motores assíncronos de indução trifásicos com duas velocidades. Possuem carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços, níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, excelente relação de custo-benefício e fácil manutenção.

W22 e W50 High Speed

Motores de alta rotação com alto desempenho e longa vida útil. Por não haver necessidade de gearbox entre o acionamento e a carga, tanto a instalação como a manutenção dos motores são simples e reduzidas garantindo assim maior economia.

W22 e W50 High Speed

Motores de alta rotação com alto desempenho e longa vida útil. Por não haver necessidade de gearbox entre o acionamento e a carga, tanto a instalação como a manutenção dos motores são simples e reduzidas garantindo assim maior economia.

W22 Magnet IR4 Super Premium

Os motores W22 Magnet são motores síncronos com ímãs permanentes de alta performance no interior do seu rotor resultando em características diferenciadas. A linha W22 Magnet oferece rendimento IR4 Super Premium, mais potência por carcaça, ampla faixa de rotação com torque constante sem a necessidade de ventilação forçada e maior vida útil.
A tecnologia WEG proporciona maior eficiência, qualidade e economia para a indústria.

W22 Magnet IR5 Ultra Premium

Os motores W22 Magnet são motores síncronos com ímãs permanentes de alta performance no interior do seu rotor resultando em características diferenciadas. Com redução de perdas de 20% em relação aos motores IR4 Super Premium, os motores IR5 Ultra Premium apresentam a mesma relação de carcaça dos motores de indução, possibilitando a intercambiabilidade de motores já instalados para uma operação com rendimentos superiores.

A tecnologia WEG proporciona maior eficiência, qualidade e economia para a sua indústria.

W22 Motofreio para Redutor Tipo 1 IR3 Premium

Frenagens rápidas e confiáveis, acoplamento direto e preciso, facilidade na instalação e versatilidade de adaptação às mais variadas aplicações.

W22 Smoke Extraction

Motor desenvolvido para assegurar a circulação de ar em ambientes fechados e em situações de emergência. Os motores Smoke Extraction suportam altas temperaturas e asseguram rápida extração de fumaça e calor, o que leva ao atraso da propagação do fogo, permitindo o livre acesso as saídas de emergência.

W22Xd WELL

Procura por motores à prova de explosão com características especiais para aplicação no segmento de Petróleo & Gás? Conheça a linha de motores W22Xd WELL.

W22Xd WELL IR2

Motor à prova de explosão apto para a instalação em áreas classificadas, como Zonas 1 e 2, Grupos IIA e IIB, Classe de Temperatura T4. Tem longa vida útil, resistência em ambientes corrosivos e menor custo operacional.

W22Xd WELL IR3 Premium

Procura por motores à prova de explosão com características especiais para aplicação no segmento de Petróleo & Gás? Conheça a linha de motores W22Xd WELL.

W22Xd WELL N-2919 IR3 Premium

Motor à prova de explosão apto para a instalação em áreas classificadas, como Zonas 1 e 2, Grupos IIA e IIB, Classe de Temperatura T4. Garante longa vida útil, resistência em ambientes corrosivos e atende a norma N2919.

W22XnB WELL IR3 Premium - Temp. Ambiente 50°C

Os motores W22XnB WELL possuem a confiabilidade WELL e a proteção para áreas classificadas como Zona 2, Grupos IIA, IIB, classe de temperatura T3. Dedicado para a operação em ambientes onde a ocorrência de atmosferas explosivas de gás (ou vapor) em condições normais de operação não é provável, e caso ocorra, persistirá por um curto período.

W22Xtb N-2919 IR3 Premium

Os motores W22Xtb foram especialmente desenvolvidos para maximizar a segurança e qualidade em áreas classificadas como Zona 21 e Zona 22, Grupos IIIA, IIIB e IIIC, classe de temperatura T125°C (processamento de grãos, cereais, fibra têxtil, tinta pó, polímeros, etc.). Representam confiabilidade e segurança na presença de poeira combustível em suspensão ou em camada (de até 5 mm) e atendem aos requisitos da norma N-2919.

W22Xtb N-2919 IR3 Premium

Os motores W22Xtb foram especialmente desenvolvidos para maximizar a segurança e qualidade em áreas classificadas como Zona 21 e Zona 22, Grupos IIIA, IIIB e IIIC, classe de temperatura T125°C (processamento de grãos, cereais, fibra têxtil, tinta pó, polímeros, etc.). Representam confiabilidade e segurança na presença de poeira combustível em suspensão ou em camada (de até 5 mm) e atendem aos requisitos da norma N-2919.

W50 Mining

A linha W50 Mining é ideal para operação nas mais severas aplicações industriais que demandam resistência e durabilidade do motor. Compacto, apresenta baixos níveis de vibração e alto desempenho. Possui características eletromecânicas diferenciadas que garantem durabilidade e robustez em todos os estágios do processo de mineração.

W50Xn

A linha W50Xn é ideal para operação nas mais severas aplicações industriais que demandam resistência e durabilidade do motor. É compacto, apresenta baixos níveis de vibração e alto desempenho.

Os motores W50Xn foram projetados de maneira a não causar a ignição de uma atmosfera explosiva em condições normais de operação. Garantem segurança em ambientes onde atmosferas explosivas possam estar presentes.

Water Cooled

Os motores WEG refrigerados à água podem ser utilizados nas mais variadas aplicações, especialmente onde espaço e ruído reduzidos são requeridos.

Locais de difícil acesso para manutenção também fazem parte do escopo de aplicação dos motores refrigerados à água.

WPump

A linha de motores WPump se destaca por seu design compacto, que proporciona menor peso e baixos níveis de ruído. Este motor é ideal para aplicação em filtro de piscina, banheira de hidromassagem e bombas centrífugas em geral.