Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Descrição do Material Código
W21 Explosão 0.5 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 10592195

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 11266674

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 10063649

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 10852171

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 4P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11050986

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 4P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 11843117

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 4P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 10019677

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 4P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 10664507

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 6P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11467895

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 6P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 11313771

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 6P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 10889268

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 8P 90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 13002271

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 8P 90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 11403533

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 8P 90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 10064342

 Carregando...

W21 Explosão 0.5 cv 8P 90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 12152081

 Carregando...

W21 Explosão 0.75 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11050966

 Carregando...

W21 Explosão 0.75 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 10676349

 Carregando...

W21 Explosão 0.75 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 13000168

 Carregando...

W21 Explosão 0.75 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 11408212

 Carregando...

W21 Explosão 0.75 cv 4P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11051081

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 2250 Registros Encontrados

Conheça mais sobre nossa linha de produtos sob demanda

HGF Não Acendível

Os motores HGF podem ser adaptados as mais diferentes aplicações e estão disponíveis, inclusive, na versão Não Acendível (proteção tipo Ex nA). São aptos para operar em áreas classificadas como Zona 2, Grupo II, Classe de Temperatura T3 e garantem segurança para aplicação nas Indústria de Óleo & Gás, Papel & Celulose, Açúcar & Etanol, entre outras.

W22Xd WELL

Procura por motores à prova de explosão com características especiais para aplicação no segmento de Petróleo & Gás? Conheça a linha de motores W22Xd WELL.

W22Xtb N-2919 IR3 Premium

Os motores W22Xtb foram especialmente desenvolvidos para maximizar a segurança e qualidade em áreas classificadas como Zona 21 e Zona 22, Grupos IIIA, IIIB e IIIC, classe de temperatura T125°C (processamento de grãos, cereais, fibra têxtil, tinta pó, polímeros, etc.). Representam confiabilidade e segurança na presença de poeira combustível em suspensão ou em camada (de até 5 mm) e atendem aos requisitos da norma N-2919.

W50Xn

A linha W50Xn é ideal para operação nas mais severas aplicações industriais que demandam resistência e durabilidade do motor. É compacto, apresenta baixos níveis de vibração e alto desempenho.

Os motores W50Xn foram projetados de maneira a não causar a ignição de uma atmosfera explosiva em condições normais de operação. Garantem segurança em ambientes onde atmosferas explosivas possam estar presentes.