Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Filtrar Resultados  
Produto Código
Geral 0.25 cv 2P A56 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 12635319

 Carregando...

Geral 0.25 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 13025740

 Carregando...

Geral 0.25 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 13025742

 Carregando...

Geral 0.25 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés 13025521

 Carregando...

Geral 0.25 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés 13025739

 Carregando...

Geral 0.25 cv 4P A56 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 11500966

 Carregando...

Geral 0.25 cv 4P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés 13025442

 Carregando...

Geral 0.25 cv 4P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés 13025523

 Carregando...

Geral 0.25 HP 2P A56 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Com pés 13024992

 Carregando...

Geral 0.25 HP 2P A56C 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Com pés 13026799

 Carregando...

Geral 0.25 HP 2P A56C 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Com pés 13027019

 Carregando...

Geral 0.25 HP 2P A56C 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Sem pés 13025796

 Carregando...

Geral 0.25 HP 2P A56C 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Sem pés 13026522

 Carregando...

Geral 0.33 cv 2P A56 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 10021847

 Carregando...

Geral 0.33 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 13025524

 Carregando...

Geral 0.33 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 13025647

 Carregando...

Geral 0.33 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés 12632705

 Carregando...

Geral 0.33 cv 2P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés 13025311

 Carregando...

Geral 0.33 cv 4P A56 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 10021715

 Carregando...

Geral 0.33 cv 4P A56C 3F 220/380 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés 10991849

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 5117 Registros Encontrados

Conheça mais sobre nossa linha de produtos sob demanda

Linha HGF

A linha HGF se destaca pelo seu alto desempenho aliado a baixos custos de manutenção. Esta linha de produtos é ideal para a operação nas mais severas aplicações, que demandam alta resistência e durabilidade dos motores.

Motores de Indução Trifásicos - Linha Master

Os motores linha Master se destacam pela flexibilidade do seu projeto elétrico e mecânico, resultando em um produto com alto padrão de rendimento, adequado as normas internacionais e alinhado com as tendências mundiais.

Motores de Indução Trifásicos Refrigerado por Manto d’água

Os motores da linha WGM20 são compactos e foram desenvolvidos para atender as mais diversas aplicações. São aptos a operar em ambientes confinados e agressivos, que necessitam baixo nível de ruído e mínima dissipação térmica para o ambiente. Possuem sistema de canais de refrigeração, que facilita a inspeção e limpeza, reduzindo os custos com manutenção.

Multimontagem IR2

Com carcaça de alumínio e pés removíveis, esse motor é capaz de fornecer grande flexibilidade e facilidade na mudança de configuração sem necessidade de usinagem ou modificações adicionais. Sua caixa de ligação pode ser rotacionada de 90 em 90 graus, permitindo a conexão dos cabos do motor em qualquer lado. Além disso, esses motores são totalmente intercambiáveis com os motores de ferro fundido.

Steel Motor

Motor trifásico TEFC de carcaça de chapa, para uso geral, desenvolvido para atender as mais variadas aplicações com o máximo desempenho e economia. Opcionalmente pode ser fornecido eixo e flange conforme norma NEMA.

W22 Categoria D

Produto destinado para cargas de alto conjugado de partida, corrente de partida normal e alto escorregamento.

W22 Categoria D

Produto destinado para cargas de alto conjugado de partida, corrente de partida normal e alto escorregamento.

W22 Dahlander IR1 8/4 polos

O motor W22 Dahlander 8/4 polos pode ser aplicado em talhas, elevadores, correias transportadoras, máquinas e outras aplicações que requeiram motores assíncronos de indução trifásicos com duas velocidades. Possuem carcaça de ferro fundido, flexibilidade de forma construtiva, pés maciços e inteiriços, níveis de ruído e temperatura de operação reduzidos, excelente relação de custo-benefício e fácil manutenção.

W22 e W50 High Speed

Motores de alta rotação com alto desempenho e longa vida útil. Por não haver necessidade de gearbox entre o acionamento e a carga, tanto a instalação como a manutenção dos motores são simples e reduzidas garantindo assim maior economia.

W22 e W50 High Speed

Motores de alta rotação com alto desempenho e longa vida útil. Por não haver necessidade de gearbox entre o acionamento e a carga, tanto a instalação como a manutenção dos motores são simples e reduzidas garantindo assim maior economia.

W22 Magnet IR4 Super Premium

Os motores W22 Magnet são motores síncronos com ímãs permanentes de alta performance no interior do seu rotor resultando em características diferenciadas. A linha W22 Magnet oferece rendimento IR4 Super Premium, mais potência por carcaça, ampla faixa de rotação com torque constante sem a necessidade de ventilação forçada e maior vida útil.
A tecnologia WEG proporciona maior eficiência, qualidade e economia para a indústria.

W22 Magnet IR5 Ultra Premium

Os motores W22 Magnet são motores síncronos com ímãs permanentes de alta performance no interior do seu rotor resultando em características diferenciadas. Com redução de perdas de 20% em relação aos motores IR4 Super Premium, os motores IR5 Ultra Premium apresentam a mesma relação de carcaça dos motores de indução, possibilitando a intercambiabilidade de motores já instalados para uma operação com rendimentos superiores.

A tecnologia WEG proporciona maior eficiência, qualidade e economia para a sua indústria.

W22 Motofreio para Redutor Tipo 1 IR3 Premium

Frenagens rápidas e confiáveis, acoplamento direto e preciso, facilidade na instalação e versatilidade de adaptação às mais variadas aplicações.

Water Cooled

Os motores WEG refrigerados à água podem ser utilizados nas mais variadas aplicações, especialmente onde espaço e ruído reduzidos são requeridos.

Locais de difícil acesso para manutenção também fazem parte do escopo de aplicação dos motores refrigerados à água.