Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Descrição do Material Código
W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13071302

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13068680

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13067765

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13071545

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13068468

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13069517

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 6P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13069860

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 6P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13068444

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 8P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13070271

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 8P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 12451376

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.16 cv 8P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13068772

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13071306

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13068687

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13067767

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13071609

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 12391466

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13069553

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 6P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13069919

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 6P 71 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13068514

 Carregando...

W22 para Redutor (Tipo 1) IR2 0.25 cv 8P 80 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 13070312

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 787 Registros Encontrados

W21 Motofreio para Redutor Tipo 1

Motor especialmente desenvolvido para a aplicação em redutores de velocidade. É indicado para aplicações onde são exigidas paradas rápidas, economia de tempo e segurança como: talhas, pontes rolantes, elevadores, polias automáticas, guinchos e máquinas operatrizes de uso geral.