Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Central de Downloads

Procurando um catálogo ou manual? Acesse a nossa central de downloads.


Descrição do Material Código
W22 Well IR2 0.5 cv 6P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12984968

 Carregando...

W22 Well IR2 0.5 cv 8P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807837

 Carregando...

W22 Well IR2 0.75 cv 6P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12985239

 Carregando...

W22 Well IR2 0.75 cv 8P 90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807868

 Carregando...

W22 Well IR2 1 cv 4P L90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807602

 Carregando...

W22 Well IR2 1 cv 6P L90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12437741

 Carregando...

W22 Well IR2 1 cv 8P 90L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807869

 Carregando...

W22 Well IR2 1.5 cv 2P 90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12984925

 Carregando...

W22 Well IR2 1.5 cv 4P L90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807603

 Carregando...

W22 Well IR2 1.5 cv 6P L90S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807675

 Carregando...

W22 Well IR2 1.5 cv 8P 100L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807870

 Carregando...

W22 Well IR2 10 cv 2P 132S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807551

 Carregando...

W22 Well IR2 10 cv 4P 132S 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12715260

 Carregando...

W22 Well IR2 10 cv 6P 132M/L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807710

 Carregando...

W22 Well IR2 10 cv 8P 160L 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807891

 Carregando...

W22 Well IR2 100 cv 2P 250S/M 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807596

 Carregando...

W22 Well IR2 100 cv 4P 250S/M 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12448718

 Carregando...

W22 Well IR2 100 cv 6P 280S/M 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807730

 Carregando...

W22 Well IR2 100 cv 8P 280S/M 3F 440 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807935

 Carregando...

W22 Well IR2 12.5 cv 2P 132M 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 12807552

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 224 Registros Encontrados