Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé
Central de Downloads

Procurando um catálogo ou manual? Acesse a nossa central de downloads.


Ar Condicionado Tipo Janela

Motor especialmente projetado para aplicação em condicionador de ar do tipo janela que garante máxima flexibilidade, desempenho e economia para a aplicação.

Betoneira

Motor de alta confiabilidade dedicado para aplicação em Betoneiras. Suporta a queda de tensão da rede elétrica e apresenta alta durabilidade.

Centrífuga de Roupas

Motor para aplicação em centrífugas de roupas que exigem alto torque nominal, máximo desempenho e confiabilidade.

Churrasqueira

Motor autoventilado para aplicação em churrasqueiras rotativas.

Coifa

Motor monofásico autoventilado especialmente desenvolvido para aplicação em depuradores e exautores residenciais e comerciais.

Cortina de Ar

Motor monofásico aplicado em cortinas de ar. O motor gera uma movimentação forçada de ar em forma de cortina.

Estufa de Fumo

Motor dedicado para operação em Estufas de Fumo.

Exaustor

Motor de indução monofásico, com "pólos sombreados", projetado para ser aplicado em exaustores, freezers, balcões frigoríficos, unidades de refrigeração, entre outros.
Apresentam bom rendimento e garantem confiabilidade e economia.

Lavadora Automática

Motor monofásico especialmente desenvolvido para aplicação em lavadoras automáticas. Gera na lavadora a movimentação necessária da água em forma de turbilhão e garante alta eficiência e qualidade em todos os ciclos de operação.

Pode ser fornecido com sentido de rotação horário, anti-horário ou ambos.

Lavadora Semiautomática

Motor monofásico especialmente desenvolvido para aplicação em lavadoras semiautomáticas (tanquinho). Gera na lavadora a movimentação necessária da água em forma de turbilhão, garantindo alta eficiência e qualidade nas mais variadas condições de serviço.

Pode ser fornecido com sentido de rotação horário ou anti-horário.

Motoceifador

Motor monofásico com freio, especialmente desenvolvido para aplicação em ceifadores e cortadores de grama. Garante máxima confiabilidade e segurança ao usuário, mesmo nas mais variadas condições de trabalho.

Motoesmeril

Motor monofásico com dupla ponta de eixo com rosca. Preparado para atender os sistemas de proteção das pedras, podendo ser utilizado para politriz.

Motor para Lava Jato (linha Hobby)

Motor monofásico que garante máximo desempenho, qualidade e economia para aplicação em lavadoras de alta pressão de linhas Hobby/residencial.

Motor para Lava Jato (linha Profissional)

Motor disponível nas versões monofásico ou trifásico, desenvolvido para garantir máximo desempenho, economia e confiabilidade para aplicações em máquinas lavadoras de alta pressão de uso industrial.

Ordenhadeira

Motor de alta confiabilidade e relação custo-benefício, dedicado para aplicação em Ordenhadeiras.

Processadores de Alimentos

A WEG possui uma linha de motores específica para Processadores de Alimentos. Atende às normas de fabricação de motores e também às normas do segmento alimentício, o que garante a menor temperatura nos acionamentos e a melhor performance do segmento com robustez, confiabilidade e vida útil prolongada.

Secadora de Roupas

Motor monofásico desenvolvido especialmente para aplicação em secadoras de roupas.

Soprador

Motor de indução monofásico, com "pólos sombreados", projetado para movimentar o ar atuando como soprador em aplicações como freezers, balcões frigoríficos, unidades de refrigeração, entre outros.
Garantem bom rendimento, confiabilidade e economia.

Unidade Condensadora

Motores desenvolvidos para o uso em equipamentos de condicionador de ar do tipo Split Residencial e Comercial na unidade condensadora.
Oferece os melhores níveis de rendimento e economia para a aplicação.

Unidade Evaporadora

Motores especialmente desenvolvidos para o uso em equipamentos de condicionador de ar do tipo Split Comercial na unidade evaporadora.
Oferece o máximo desempenho e rendimento para a aplicação, que garante confiabilidade e economia.

WPump

O WPump é um motor que se destaca por seu design compacto que proporciona menor peso e baixos níveis de ruído. Possui carcaça de alumínio que oferece maior proteção ao invólucro e resistência a corrosão. É a solução ideal para aplicações em banheiras de hidromassagem e bombas centrífugas em geral.