Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

Descrição do Material Código
Aviários 0.5 cv 6P A56 3F 220/380 V 60 Hz IC410 - TEAO - Sem pés 10159687

 Carregando...

Aviários 0.5 cv 8P A56 3F 220/380 V 60 Hz IC410 - TEAO - Sem pés 10021909

 Carregando...

Aviários 0.5 HP 6P A56 3F 220/380 V 50 Hz IC410 - TEAO - Sem pés 10828687

 Carregando...

Aviários 0.5 HP 8P A56 3F 220/380 V 50 Hz IC410 - TEAO - Sem pés 12198423

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 11443516

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 11444473

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11444272

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11444547

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 11403626

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 11403424

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 2P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 11403564

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 12463968

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 11397262

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11448460

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B34D 11449750

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B35D 11441675

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B3D 11397362

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 4P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B5D 12463927

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 6P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 11444385

 Carregando...

W22 IR2 0.16 cv 6P 63 3F 220/380 V 60 Hz IC411 - TFVE - B14D 11551733

 Carregando...

Mostrando 1 - 20 de 4159 Registros Encontrados

Conheça mais sobre nossa linha de produtos sob demanda

Cooling Tower Direct Drive System

Motor que substitui os sistemas convencionais de ventilação em torres de resfriamento formados pelo conjunto motor + eixo de transmissão + redutor, que diminui as perdas mecânicas e proporciona alta eficiência.

W22 Smoke Extraction

Motor desenvolvido para assegurar a circulação de ar em ambientes fechados e em situações de emergência. Os motores Smoke Extraction suportam altas temperaturas e asseguram rápida extração de fumaça e calor, o que leva ao atraso da propagação do fogo, permitindo o livre acesso as saídas de emergência.