CATRACA PRO WA-SBPNE

Catraca em aço inoxidável com braço em formato de U e sinalização luminosa indicativa

CATRACA PRO WA-SBPNE

A catraca Pro WA-SBPNE foi desenvolvida para promover acessibilidade com conforto e eficiência no controle de acesso. Fabricada em aço inoxidável SUS304, possui MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 5 milhões de ciclos e sistema motorizado que elimina a necessidade de contato físico do usuário. Conta com abertura suave e vão de passagem de 800 mm, ideal para atender às normas de acessibilidade. Suporta abertura automática em situações de emergência ou falta de energia, garantindo segurança e continuidade no fluxo.

Ícone de gráfico de barras representando alta durabilidade (MCBF)

MCBF de 5 milhões de ciclos

Ícone de engrenagens representando sistema motorizado sem contato

Sistema motorizado sem contato

Ícone de operação bidirecional representando fluxo de entrada e saída

Abertura automática emergencial

Especificações técnicas

  • Fabricada em aço inoxidável SUS304   
  • Número de MCBF: 5 milhões de ciclos   
  • Vão de passagem de 800 mm   
  • Sistema motorizado sem contato   
  • Abertura automática em emergências