CATRACA CORE WA-BL

Catraca de acesso Core WA-BL Balcão em aço inoxidável com braço tripé, sensores e display integrados.

CATRACA CORE WA-BL

A catraca Core WA-BL Balcão alia resistência e desempenho para ambientes que exigem controle de acesso eficiente. Fabricada em aço inoxidável SUS304, possui MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 2 milhões de ciclos, garantindo durabilidade e confiabilidade operacional. Conta com operação bidirecional com confirmação de passagem e LEDs indicadores que facilitam a utilização. Para maior segurança, dispõe da função de queda do braço em situações de emergência ou falta de energia, garantindo a liberação do fluxo de forma segura.

Ícone de gráfico de barras representando alta durabilidade (MCBF)

MCBF de 2 milhões de ciclos

Ícone de confirmação representando validação de passagem

Confirmação de passagem

Ícone de alerta representando função de queda do braço em emergências

Função de queda do braço em emergências

Ícone de seta indicando orientação de sentido/direção do fluxo

LEDs indicadores de orientação

Especificações técnicas

  • Fabricada em aço inoxidável SUS304
  • Número de MCBF: 2 milhões de ciclos   
  • Operação bidirecional (entrada e saída)   
  • Confirmação de passagem   
  • Função de queda do braço