CANCELA PRO WA-5000

CANCELA PRO WA-5000
A cancela Pro WA-5000 é projetada para aplicações de alto fluxo, oferecendo desempenho superior e operação ágil, com abertura em até 0,9 segundos. Com MCBF de 5 milhões de ciclos, alia alta durabilidade à confiabilidade operacional. Conta com iluminação em LED no gabinete e no braço, proporcionando melhor visibilidade durante o uso. Disponível em versões com braço reto e articulado, adapta-se a diferentes cenários de instalação.
MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 3 milhões de ciclos
Abertura rápida de até 1,5s
Iluminação em LED
Braço reto ou articulado
Especificações técnicas
- Número de MCBF: 5 milhões de ciclos
- Tempo de abertura: até 0,9s
- Gabinete com iluminação em LED para maior visibilidade
- Versões de braço reto e articulado
- Suporte de braço escamoteável
- Disponível nos comprimentos de 3 m, 4,5 m e 6 m
Materiais para download
Veja também