Terminal Facial Pro WA05C-W
Terminal Facial Pro WA05C-W
O Terminal de Reconhecimento Facial WA05C-W da série Pro combina segurança, tecnologia e desempenho para atender os mais diversos projetos com excelência. Com capacidade para armazenar 50 mil faces, cartões, QR Codes e até 3 mil palmas, proporciona uma experiência ágil e confiável no controle de acesso. Com conectividade Wi-Fi, protocolo SIP 2.0 integrado e certificação IP66, garante resistência e proteção em qualquer ambiente. Uma solução moderna e sofisticada, que traz confiança e segurança para o seu dia a dia.
Tela de 5”
Leitura de até 3 mil palmas
Capacidade de identificação de até 50 mil faces
Identificação de até 50 mil cartões
Proteção IP66
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Tela de 5″
- 50 mil faces
- 50 mil cartões (13,56 MHz)
- 50 mil QR codes
- 3 mil palmas da mão
- Protocolo SIP 2.0
- Tecnologia PoE
- Wi-Fi integrado
- Certificado ANATEL
- IP66
Terminal Facial Pro WA08C-W
Terminal Facial Pro WA08C-W
O Terminal de Reconhecimento Facial WA08C-W da série Pro foi desenvolvido para oferecer segurança, resistência e alto desempenho nos mais diversos projetos. Com capacidade para armazenar até 100 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi, protocolo SIP 2.0 integrado e índices de proteção IP68, contra poeira e chuva, e IK04, contra vandalismo, garantem proteção e durabilidade em qualquer ambiente. Reconhecimento facial com tecnologia avançada, trazendo confiança e segurança para o seu projeto.
Tela de 8”
Capacidade de identificação de até 100 mil faces
Identificação de até 100 mil cartões
IK04 – Antivandalismo
Proteção IP68
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Tela de 8″
- 100 mil faces
- 100 mil cartões (13,56 MHz)
- Protocolo SIP 2.0
- Wi-Fi integrado
- Certificado ANATEL
- IP68
- IK04 (antivandalismo)
Terminal Facial Core WA04C-W
Terminal Facial Core WA04C-W
O Terminal de Reconhecimento Facial WA04C-W da série Core foi desenvolvido para acompanhar o crescimento do seu negócio, unindo tecnologia, eficiência e versatilidade. Com capacidade para armazenar até 10 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi e proteção IP65, é a solução ideal para ambientes com alta circulação. Ele garante acessos rápidos, proteção constante, além de oferecer precisão e confiabilidade no controle de acesso.
Tela de 4,3”
Capacidade de identificação de até 10 mil faces
Identificação de até 10 mil cartões
Wi-Fi Integrado
Proteção IP65
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Tela de 4,3″
- 10 mil faces
- 10 mil cartões (13,56 MHz)
- Protocolo SIP 2.0
- Wi-Fi integrado
- Certificado ANATEL
- IP65
Terminal Facial Core WA07C-W
Terminal Facial Core WA07C-W
O Terminal de Reconhecimento Facial WA07C-W da série Core foi desenvolvido para acompanhar o crescimento do seu negócio, unindo tecnologia, eficiência e versatilidade. Com capacidade para armazenar até 50 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi e proteção IP65, é a solução ideal para ambientes internos com alta circulação. Ele garante acessos rápidos, proteção constante, além de oferecer precisão e confiabilidade no controle de acesso
Tela de 7”
Capacidade de identificação de até 50 mil faces
Identificação de até 50 mil cartões
Wi-Fi Integrado
Proteção IP65
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Tela de 7″
- 50 mil faces
- 50 mil cartões (13,56 MHz)
- Protocolo SIP 2.0
- Wi-Fi integrado
- Certificado ANATEL
- IP65
Terminal Facial Go WA02-FW
Terminal Facial Go WA02-FW
O Terminal de Reconhecimento Facial WA02-FW da série Go foi desenvolvido para unir tecnologia e praticidade, trazendo o reconhecimento facial para diversos ambientes. Com capacidade para armazenar até 6 mil faces e digitais, além de conectividade Wi-Fi integrado, é a escolha perfeita para espaços internos, como residências e comércios. Ele garante resultados confiáveis, ideal para quem busca modernizar a segurança de maneira eficiente e econômica.
Tela de 2,4“
Capacidade de identificação de até 6 mil faces
Capacidade de identificação de até 6 mil digitais
Wi-Fi Integrado
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Tela de 2,4″
- 6 mil faces
- 6 mil digitais
- Protocolo SIP 2.0
- Wi-Fi integrado
- Certificado ANATEL
- Ambientes internos
Terminal Facial Go WA03C-W
Terminal Facial Go WA03C-W
O Terminal de Reconhecimento Facial WA03C-W da série Go foi desenvolvido para unir tecnologia e praticidade, levando o reconhecimento facial a diferentes ambientes. Com capacidade para armazenar até 8 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi integrada e proteção IP65, é a escolha perfeita para espaços externos. Ele garante resultados confiáveis para modernizar a segurança de forma eficiente e econômica.
Tela de 2,8“
Capacidade de identificação de até 8 mil faces
Identificação de até 8 mil cartões
Proteção IP65
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:
- Tela de 2,8″
- 8 mil faces
- 8 mil cartões (13,56 MHz)
- Protocolo SIP 2.0
- Wi-Fi integrado
- Certificado ANATEL
- IP65