CATRACA CORE WA-PD

CATRACA CORE WA-PD
A catraca Core WA-PD Pedestal oferece desempenho confiável e estrutura robusta para aplicações de controle de acesso. Fabricada em aço inoxidável SUS304, possui MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 2 milhões de ciclos, assegurando durabilidade com baixa manutenção. Conta com operação bidirecional com confirmação de passagem e LEDs indicadores para orientação do usuário. Em situações de emergência ou falta de energia, dispõe da função de queda do braço, permitindo liberação rápida e segura do fluxo.
MCBF de 2 milhões de ciclos
Função de queda do braço em emergências
Confirmação de passagem
LEDs indicadores de orientação
Especificações técnicas
- Fabricada em aço inoxidável SUS304
- Número de MCBF: 2 milhões de ciclos
- Função de queda de braço
- Operação bidirecional (entrada e saída)
- LEDs indicadores de orientação
Materiais para download
Veja também