CATRACA CORE WA-MPD

CATRACA CORE WA-MPD
A catraca Core WA-MPD Mini-pedestal combina robustez e eficiência em um design otimizado para controle de acesso confiável. Fabricada em aço inoxidável, possui MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 3 milhões de ciclos, garantindo longa vida útil e baixa manutenção. Conta com operação bidirecional com confirmação de passagem e LEDs indicadores que orientam o uso de forma intuitiva. Para segurança, dispõe da função de queda do braço em situações de emergência ou falta de energia. Como diferencial, oferece suporte para dois terminais faciais, ampliando as possibilidades de autenticação.
MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 3 milhões de ciclos
Suporte incluso para dois terminais faciais
Função de queda do braço em emergências
Confirmação de passagem
LEDs indicadores de orientação
Especificações técnicas
- Fabricada em aço inoxidável SUS304
- Número de MCBF: 3 milhões de ciclos
- Terminais faciais suportados: 2
- Função de queda do braço
- Operação bidirecional (entrada e saída)
- LEDs indicadores de orientação
Materiais para download
Veja também