CANCELA PRO WA-5000 

Cancela veicular Core PRO WA-3000 WEG.

CANCELA PRO WA-5000 

A cancela Pro WA-5000 é projetada para aplicações de alto fluxo, oferecendo desempenho superior e operação ágil, com abertura em até 0,9 segundos. Com MCBF de 5 milhões de ciclos, alia alta durabilidade à confiabilidade operacional. Conta com iluminação em LED no gabinete e no braço, proporcionando melhor visibilidade durante o uso. Disponível em versões com braço reto e articulado, adapta-se a diferentes cenários de instalação.

Ícone de gráfico de barras representando alta durabilidade (MCBF)

MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 3 milhões de ciclos 

Ícone de cronômetro representando abertura rápida da cancela

Abertura rápida de até 1,5s 

Ícone de sinalização luminosa representando iluminação em LED

Iluminação em LED 

Ícone de braço escamoteável indicando sistema de proteção contra impacto

Braço reto ou articulado

Especificações técnicas

  • Número de MCBF: 5 milhões de ciclos
  • Tempo de abertura: até 0,9s
  • Gabinete com iluminação em LED para maior visibilidade
  • Versões de braço reto e articulado
  • Suporte de braço escamoteável
  • Disponível nos comprimentos de 3 m, 4,5 m e 6 m