CANCELA CORE WA-3000 

Cancela veicular Pro WA-5000 WEG com braço reto e indicador luminoso de vaga (P)

CANCELA CORE WA-3000 

A cancela Core WA-3000 oferece desempenho confiável e robustez para o controle de acesso veicular em diferentes aplicações. Com MCBF de 3 milhões de ciclos, conta com gabinete e braço com iluminação em LED, proporcionando melhor visibilidade operacional. Como diferencial, oferece opções com braço escamoteável — sistema que permite o deslocamento controlado do braço em caso de impacto, reduzindo danos ao equipamento.

Ícone de gráfico de barras representando alta durabilidade (MCBF)

MCBF (Mean Cycles Between Failures) de 3 milhões de ciclos 

Ícone de cronômetro representando abertura rápida da cancela

Abertura rápida de até 1,5s 

Ícone de sinalização luminosa representando iluminação em LED

Iluminação em LED 

Ícone de medidas representando os diferentes comprimentos de braço disponíveis

Vários formatos e comprimentos de braço

Especificações técnicas

  • Número de MCBF: 3 milhões de ciclos
  • Tempo de abertura: até 1,5s
  • Gabinete com iluminação em LED para maior visibilidade
  • Versões de braço reto, articulado e telescópico
  • Suporte de braço escamoteável
  • Disponível nos comprimentos de 3 m, 4,5 m e 6 m