Terminal Facial Pro WA08C-W

Terminal Facial Pro WA08C-W

O Terminal de Reconhecimento Facial WA08C-W da série Pro foi desenvolvido para oferecer segurança, resistência e alto desempenho nos mais diversos projetos. Com capacidade para armazenar até 100 mil faces e cartões, conectividade Wi-Fi, protocolo SIP 2.0 integrado e índices de proteção IP68, contra poeira e chuva, e IK04, contra vandalismo, garantem proteção e durabilidade em qualquer ambiente. Reconhecimento facial com tecnologia avançada, trazendo confiança e segurança para o seu projeto. 

Tela de 8”

Capacidade de identificação de até 100 mil faces

Identificação de até 100 mil cartões

IK04 – Antivandalismo

Proteção IP68

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

  • Tela de 8″ 
  • 100 mil faces 
  • 100 mil cartões (13,56 MHz) 
  • Protocolo SIP 2.0 
  • Wi-Fi integrado 
  • Certificado ANATEL 
  • IP68 
  • IK04 (antivandalismo)