header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | RWG(Rp) 1" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 132M/L |
| Potencia | 11 kW (15 HP-cv) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Rotación nominal | 1760 rpm |
| Resbalamiento | 2.22 % |
| Tensión nominal | 220/380 V |
| Corriente nominal | 37.6/21.8 A |
| Corriente de arranque | 312/181 A |
| Ip/In | 8.3 |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 |
| Corriente en vacío | 17.0/9.84 A |
| Material del ventilador | Plastico |
| Torque nominal | 6.09 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 250 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring |
| Torque máximo | 350 % |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor Freudenberg con resorte |
| Tiempo de rotor bloqueado | 14s (frío) 8s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.0672 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.25 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TFVE |
| Forma constructiva | B5D |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 58.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 88.9 kg |
| Brida | FR 300 (4 AGUJERO) |
| Rendimiento (100% carga) | 92.4 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 |
| Tipo de cojinete | 6309 ZZ C3 |
| Cojinete LNA | 6207 ZZ |
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500A07P0S2NB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500A07P0S2NB20G2Número del Catálogo: CFW500A07P0S2NB20G2Producto: 15572573
USD633.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
| Número de fases de entrada | Monofásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 7 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |