header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500A02P6S2NB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500A02P6S2NB20G2Número del Catálogo: CFW500A02P6S2NB20G2Producto: 15571949
USD463.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V | |
| Número de fases de entrada | Monofásico | |
| Configuración | Opcional | |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable | |
| Corriente nominal (HD) | 2.6 A | |
| Filtro RFI | Sin filtro | |
| Grado de protección | IP20 | |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático | |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM | |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% | |
| Indutor do Link | No | |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) | |
| SoftPLC | Si, incorporado | |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C | |
| Puerta USB | Solamente con plug-in | |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto | |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. | |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 | |
| Display | LCD Numérico | |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |