header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
| Referência | RW27 |
|---|---|
| Número de polos | 3 polos |
| Tipo de montagem | Direta |
| Modelo contator | CWM9-40 |
| Configuração de montagem | 1D |
| Tensão nominal de isolação Ui - IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 | 690 V |
| Tensão nominal de isolação Ui - UL, CSA | 600 V |
| Tensão nominal de impulso Uimp (IEC/EN 60947-1) | 6 kV |
| Frequência | 25...400Hz |
| Uso em corrente contínua | Sim |
| Frequência máxima de ciclos de manobra | 15 ops./h |
| Grau de proteção - terminais principais | IP10 |
| Grau de proteção - contatos auxiliares | IP20 |
| Faixa de corrente | 2,8-4 A |
| Fusível máximo (Coordenação do Tipo 2) | 10gL/gG |
| Proteção contra curto-circuito com fusível (gL/gG) | 6gL/gG |
| Altura | 72 mm |
| Largura | 45 mm |
| Profundidade | 82 mm |
| Peso bruto | 0,165 kg |
|
×
Remover CONVERTIDOR CFW500A01P6S2NB20G2 de la comparación
CONVERTIDOR CFW500A01P6S2NB20G2Número del Catálogo: CFW500A01P6S2NB20G2Producto: 15571885
USD451.00/un.
|
|
|---|---|
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
| Número de fases de entrada | Monofásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 1.6 A |
| Filtro RFI | Sin filtro |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 50 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |