header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover Multimontaje IE3 2 HP 4P 90S/L 3F 460//220-240/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B5R(D) de la comparación
Multimontaje IE3 2 HP 4P 90S/L 3F 460//220-240/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B5R(D)Número del Catálogo: 00158ET3WALR90LFF-W2Producto: 14446726
USD583.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio Aluminio Aluminio | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM25x1,5 2xM25x1,5 2xM25x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 90S/L 90S/L 90S/L | |
| Potencia | 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1435 rpm 1450 rpm 1755 rpm | |
| Resbalamiento | 4.33 % 3.33 % 2.50 % | |
| Tensión nominal | 220/380 V 240/415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 5.56/3.22 A 5.48/3.17 A 2.83 A | |
| Corriente de arranque | 36.2/20.9 A 41.1/23.8 A 23.5 A | |
| Ip/In | 6.5 7.5 8.3 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 2.68/1.55 A 3.20/1.85 A 1.55 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 7.32 ft.lb 7.24 ft.lb 5.98 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 229 % 280 % 300 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 250 % 300 % 350 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 25s (frío) 14s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.1566 sq.ft.lb 0.1566 sq.ft.lb 0.1566 sq.ft.lb | |
| Categoria | N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B5R(D) B5R(D) B5R(D) | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 46.9 lb 46.9 lb 46.9 lb | |
| Brida | FF FF FF | |
| Rendimiento (100% carga) | 85.3 85.6 86.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 0.77 0.77 | |
| Tipo de cojinete | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |