header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover W22Xec IE2 250 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación
W22Xec IE2 250 kW 4P 315L 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3TNúmero del Catálogo: E25018EP3YAX315LF3-WProducto: 14352873
USD62,457.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 315L 315L 315L 315L | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C | |
| Potencia | 250 kW (340 HP) 250 kW (340 HP) 250 kW (340 HP) 250 kW (340 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1490 rpm 1490 rpm 1490 rpm 1790 rpm | |
| Resbalamiento | 0.67 % 0.67 % 0.67 % 0.56 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 445/256 A 428/248 A 417 A 372 A | |
| Corriente de arranque | 3115/1793 A 2996/1737 A 2919 A 2976 A | |
| Ip/In | 7.0 7.0 7.0 8.0 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 128/73.7 A 140/81.2 A 151 A 130 A | |
| Material del ventilador | Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio | |
| Torque nominal | 1180 ft.lb 1180 ft.lb 1180 ft.lb 984 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 | |
| Torque de arranque | 229 % 260 % 280 % 300 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Torque máximo | 220 % 240 % 260 % 270 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 129 sq.ft.lb 129 sq.ft.lb 129 sq.ft.lb 129 sq.ft.lb | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) 74.0 dB(A) 79.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 3086 lb 3086 lb 3086 lb 3086 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.8 95.7 95.9 95.8 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.89 0.88 0.87 0.88 | |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |