header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover W40 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación
W40 NEMA Premium Efficiency 100 HP 6P 444/5T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC01 - ODP - Con piesNúmero del Catálogo: 10012OT3E444T-W40GProducto: 14285003
USD13,463.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin Sin | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 444/5T 444/5T 444/5T 444/5T | |
| Potencia | 100 HP (75 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1190 rpm 990 rpm 990 rpm 990 rpm | |
| Resbalamiento | 0.83 % 1.00 % 1.00 % 1.00 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 254/127 A 115 A 112 A 111 A | |
| Corriente de arranque | 1549/775 A 794 A 773 A 799 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.1x(Cód. G) 6.9x(Cód. H) 6.9x(Cód. J) 7.2x(Cód. J) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 113/56.5 A 55.8 A 60.2 A 63.7 A | |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador | |
| Torque nominal | 441 ft.lb 398 ft.lb 398 ft.lb 398 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 200 % 220 % 240 % 260 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Torque máximo | 250 % 250 % 270 % 290 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 23s (frío) 13s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 23s (frío) 13s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb 60.6 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP23 IP23 IP23 IP23 | |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 1339 lb 1339 lb 1339 lb 1339 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.0 94.1 94.1 94.1 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.78 0.77 0.75 0.73 | |
| Tipo de cojinete | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Cojinete LNA | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |