• Solicitud de Servicio / Garantía
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 5 productos en 3 categorias


  • Motores Eléctricos3
  • Pinturas en Polvo1
  • Convertidores de Frecuencia1
× Remover W22 IE3 22 kW 2P 180M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T de la comparación W22 IE3 22 kW 2P 180M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

W22 IE3 22 kW 2P 180M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Producto: 12881896
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés de la comparación W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 6P 256TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sem pés

Producto: 13015156
× Remover W22 7.5 HP 2P 213/5TC 1F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 7.5 HP 2P 213/5TC 1F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 7.5 HP 2P 213/5TC 1F 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número del Catálogo: 00736ES1E213TC-W22
Producto: 14121679
USD1,598.00/un.
Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  2xM40x1,5  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sem  Sem  Sem  Sem  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Ferro fundido   Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sem  Sem  Sem  Sem  Sin 
Carcasa 180M  180M  180M  180M  256TC  256TC  256TC  256TC  213/5TC 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  - -
Potencia 22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  22 kW (30 HP)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  7.5 HP (5.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sem  Sem  Sem  Sem  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2955 rpm  2960 rpm  2965 rpm  3565 rpm  1177 rpm  968 rpm  970 rpm  975 rpm  3510 rpm 
Resbalamiento 1.50 %  1.33 %  1.17 %  0.97 %  1.92 %  3.20 %  3.00 %  2.50 %  2.50 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V  230/460 V  380 V  400 V  415 V  208-230/460 V 
Corriente nominal 41.4/23.8 A  39.8/23.1 A  39.3 A  35.6 A  26.5/13.3 A  15.6 A  15.1 A  14.8 A  30.5-28.2/14.1 A 
Corriente de arranque 344/198 A  330/192 A  326 A  313 A  172/86.2 A  79.6 A  86.2 A  90.0 A  220-203/102 A 
Ip/In 8.3  8.3  8.3  8.8  - -
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6  12  12  12  12  -
Corriente en vacío 14.0/8.06 A  15.0/8.70 A  17.0 A  14.5 A  14.2/7.10 A  6.90 A  7.50 A  8.00 A  5.69-6.60/3.30 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico  Plástico   Plástico   Plástico   Plástico   Plastico 
Torque nominal 7.25 kgfm  7.24 kgfm  7.23 kgfm  6.01 kgfm  44.6 ft.lb  54.2 ft.lb  54.1 ft.lb  53.9 ft.lb  11.2 ft.lb 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 290 %  320 %  340 %  380 %  229 %  170 %  200 %  220 %  280 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 290 %  320 %  340 %  370 %  280 %  220 %  240 %  260 %  290 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente)  36s (frio) 20s (quente)  39s (frio) 22s (quente)  37s (frio) 21s (quente)  36s (frio) 20s (quente)  12s (frío) 7s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0968 kgm²  0.0968 kgm²  0.0968 kgm²  0.0968 kgm²  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb  4.43 sq.ft.lb  0.5550 sq.ft.lb 
Categoria N  N  N  N  B  B  B  B  -
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00  1.25  1.00  1.15  1.15  -
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B35T  B35T  B35T  B35T  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  72.0 dB(A)  59.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  57.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 188 kg  188 kg  188 kg  188 kg  276 lb  276 lb  276 lb  276 lb  168 lb 
Brida FF  FF  FF  FF  C  C  C  C  C 
Rendimiento (100% carga) 92.7  92.7  92.7  92.4  91.0  89.1  89.5  89.5  85.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.87  0.86  0.84  0.84  0.78  0.82  0.80  0.79  0.99 
Tipo de cojinete 6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6311 ZZ C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6308 ZZ  
Cojinete LNA 6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6211 ZZ C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6206 ZZ  
Graxeira - Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  -
Dreno - Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de caucho 
Ip/In - 6.5x(Cód. H)  5.1x(Cód. F)  5.7x(Cód. G)  6.1x(Cód. H)  7.2x(Cód. G) 
Factor de servicio - - 1.15 (1.00 @ 208V) 
× Remover TP 20 R MT GRAF 16690 UF | 25 kg de la comparación TP 20 R MT GRAF 16690 UF | 25 kg

TP 20 R MT GRAF 16690 UF | 25 kg

Producto: 10005350
FAMILIA TINTAS Tinta Pó
Família Politherm 20
LINHA PRODUTOS TINTAS Hibrido
VERSAO TINTA Convencional
FUNCAO TINTA Acabamento
Relação de Resina Poliester/Epóxi - 70/30
Peso específico 1.6g/cm³
COR TINTA Grafite
ACABAMENTO PINTURA Microtexturizado
Brilho Ultra-Fosco
COR COMERCIAL TINTA GRAFITE
Escala de cor 16690
Escala brilho mínima Análise Visual
Escala brilho máxima Análise Visual
Cura Padrão
Tempo de cura 10.0min
Temperatura de cura 200.0°C
Espessura Média Espessura
Espessura mínima 40.0µm
Espessura máxima 60.0µm
Método de aplicação Corona
Preparação de superfície Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Desengraxante
Fosfatização
Cromatização
Superfície de aplicação Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
Metais Ferrosos
Metais Não Ferrosos
NORMATIZATION Diretiva Rohs
CODIGO ONU ONU Não Classificado
EMBALAGEM Caixa Papelão Tinta Pó
CONTEUDO EMBALAGEM 25 kg
075079074
× Remover CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2 de la comparación CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2

CONVERTIDOR CFW500E56P0T2DB20G2

Número del Catálogo: CFW500E56P0T2DB20G2
Producto: 15577077
USD3,380.00/un.
Tensión nominal de entrada 200-240 V
Número de fases de entrada Trifásico
Configuración Opcional
Corriente nominal (ND) 70 A
Corriente nominal (HD) 56 A
Filtro RFI Sin filtro
Grado de protección IP20
Frenado reostático Estándar con frenado reostático
Métodos de Control - Motor de inducción V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM
Rendimiento típico en condiciones nominales ≥ 97%
Indutor do Link No
Conformal Coating 3C2 (IEC 60721-3-3:2002)
SoftPLC Si, incorporado
Temperatura -10 °C a 50 °C
Puerta USB Solamente con plug-in
Tarjeta e memoria No incluido en el producto
E/S estándar 4 x DI; 1 relé NA/NF e 1 transistor x DO; 1 x AI; 1 x AO.
Parada de Seguridad Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2
Display LCD Numérico
Alimentación de la electrónica No Disponible
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos