header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover Multimontaje IE3 10 HP 2P 132S 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E) de la comparación
Multimontaje IE3 10 HP 2P 132S 3F 460//380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3L(E)Número del Catálogo: 00736ET3YAL132S-W22Producto: 13984842
USD1,292.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio Aluminio Aluminio | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM32x1,5 2xM32x1,5 2xM32x1,5 | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 132S 132S 132S | |
| Potencia | 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 2935 rpm 2945 rpm 3550 rpm | |
| Resbalamiento | 2.17 % 1.83 % 1.39 % | |
| Tensión nominal | 380 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 14.4 A 13.9 A 12.3 A | |
| Corriente de arranque | 122 A 126 A 119 A | |
| Ip/In | 8.5 9.1 9.7 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 5.00 A 6.00 A 5.20 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 17.9 ft.lb 17.8 ft.lb 14.8 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 220 % 270 % 300 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 300 % 370 % 400 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 14s (frío) 8s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.5980 sq.ft.lb 0.5980 sq.ft.lb 0.5980 sq.ft.lb | |
| Categoria | N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B3L(E) B3L(E) B3L(E) | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 133 lb 133 lb 133 lb | |
| Brida | Sin Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 90.1 90.5 90.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.83 0.85 | |
| Tipo de cojinete | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |