• Solicitud de Servicio / Garantía
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W40 NEMA Premium Efficiency 600 HP 2P 447/9TS 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación W40 NEMA Premium Efficiency 600 HP 2P 447/9TS 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

W40 NEMA Premium Efficiency 600 HP 2P 447/9TS 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Número del Catálogo: 60036OT3G447/9TS-W40
Producto: 13621557
USD32,994.00/un.

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 447/9TS  447/9TS  447/9TS  447/9TS  447/9TS  447/9TS  447/9TS 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 155°C 
Potencia 600 HP (440 kW)  500 HP (370 kW)  500 HP (370 kW)  500 HP (370 kW)  550 HP (400 kW)  550 HP (400 kW)  550 HP (400 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 3565 rpm  2965 rpm  2970 rpm  2970 rpm  2960 rpm  2965 rpm  2970 rpm 
Resbalamiento 0.97 %  1.17 %  1.00 %  1.00 %  1.33 %  1.17 %  1.00 % 
Tensión nominal 460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 645 A  652 A  626 A  611 A  708 A  677 A  660 A 
Corriente de arranque 5096 A  4760 A  5074 A  5373 A  4813 A  5011 A  5281 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 7.9x(Cód. H)  7.3x(Cód. G)  8.1x(Cód. H)  8.8x(Cód. J)  6.8x(Cód. G)  7.4x(Cód. H)  8.0x(Cód. H) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12  12  12  12 
Corriente en vacío 158 A  155 A  170 A  185 A  155 A  170 A  185 A 
Material del ventilador Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador 
Torque nominal 884 ft.lb  886 ft.lb  884 ft.lb  884 ft.lb  976 ft.lb  974 ft.lb  972 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 190 %  200 %  220 %  240 %  180 %  200 %  220 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Torque máximo 250 %  240 %  260 %  280 %  220 %  240 %  250 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 23s (frío) 13s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente)  18s (frío) 10s (caliente) 
Momento de inercia (J) 53.6 sq.ft.lb  53.6 sq.ft.lb  53.6 sq.ft.lb  53.6 sq.ft.lb  53.6 sq.ft.lb  53.6 sq.ft.lb  53.6 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F  F  F  F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.15  1.15  1.15  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23  IP23 
Refrigeración IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 85.0 dB(A)  81.0 dB(A)  81.0 dB(A)  81.0 dB(A)  81.0 dB(A)  81.0 dB(A)  81.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 2344 lb  2344 lb  2344 lb  2344 lb  2344 lb  2344 lb  2344 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 96.2  95.8  95.8  95.8  95.4  95.8  95.8 
Factor de potencia (100% carga) 0.89  0.90  0.89  0.88  0.90  0.89  0.88 
Tipo de cojinete 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG
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
Enlaces Rápidos
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos