header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover W50 400 HP 4P 5009/10 3F 2300/4160 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación
W50 400 HP 4P 5009/10 3F 2300/4160 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con piesNúmero del Catálogo: 40018ET3X5009-W50MVProducto: 13299566
USD60,848.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Impregnación a vacuo (VPI) Impregnación a vacuo (VPI) | |
| Sistema de reengrase | Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera | |
| Tensión del resistor de calefación | 110 - 127 V 110 - 127 V | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3" NPT 3" | |
| Caja de conexión de los accesorios | Con Con | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Con Con | |
| Dreno | Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble + adicional de bronce Doble + adicional de bronce | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Conforme IEEE 841 (96h) Conforme IEEE 841 (96h) | |
| Carcasa | 5009/10 5009/10 | |
| Proteción térmica del devanado | PT100 - 3 alambres 2 por fase PT100 - 3 alambres 2 por fase | |
| Proteción térmica del cojinete | PT100 - 3 alambres 1 en el Cojinete delantero PT100 - 3 alambres 1 en el Cojinete trasero | |
| Potencia | 400 HP (300 kW) 400 HP (300 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1785 rpm 1786 rpm | |
| Resbalamiento | 0.83 % 0.78 % | |
| Tensión nominal | 2300 V 4160 V | |
| Corriente nominal | 94.4 A 52.8 A | |
| Corriente de arranque | 566 A 354 A | |
| Ip/In | 6.0x(Cód. G) 6.7x(Cód. H) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 | |
| Corriente en vacío | 34.0 A 21.0 A | |
| Material del ventilador | Hierro fundido Hierro fundido | |
| Torque nominal | 1180 ft.lb 1180 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 150 % 170 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Inpro/Seal Inpro/Seal | |
| Torque máximo | 210 % 220 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Inpro/Seal Inpro/Seal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 145 sq.ft.lb 145 sq.ft.lb | |
| Categoria | A A | |
| Clase de aislamiento | F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 4328 lb 4328 lb | |
| Brida | Sin Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 95.0 95.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.84 0.83 | |
| Tipo de cojinete | 6320 C3 6320 C3 | |
| Cojinete LNA | 6316 C3 6316 C3 |