• Solicitud de Servicio / Garantía
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Mi Cuenta
  3. Comparar

Disculpe, es permitido comparar sólo 5 productos.

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 5 productos en 3 categorias


  • Motores Eléctricos3
  • PLC410 Controlador Lógico Programable1
  • 1
× Remover General 1 HP 4P D56 1Ph 220 V 50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación General 1 HP 4P D56 1Ph 220 V 50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

General 1 HP 4P D56 1Ph 220 V 50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 10022757
× Remover ROLLED STEEL Premium Efficiency 0.75 HP 4P 56C 3F 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés de la comparación ROLLED STEEL Premium Efficiency 0.75 HP 4P 56C 3F 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

ROLLED STEEL Premium Efficiency 0.75 HP 4P 56C 3F 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Sem pés

Número del Catálogo: .7518OT3E56CFL-S
Producto: 12809253
USD358.00/un.
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 250 HP 6P 586/7T 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Producto: 12981626
Frame Material Rolled Steel  Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Main terminal box hole 2xPG 16  - 2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3"  2xNPT 3" 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140  Acero carbono SAE 4140 
Painting RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2)  Somente fundo   Somente fundo   Somente fundo   RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4)  RAL 5009 202E (ISO 12944 - C4) 
Grounding Lugs Single  Único  Único  Único  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble 
Fan Cover material Steel  Sem  Sem  Sem  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Tropicalized Painting Without  Sem  Sem  Sem  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h) 
Frame D56  56C  56C  56C  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T  586/7T 
Output 0.75 kW (1 HP)  0.75 HP (0.55 kW)  0.75 HP (0.55 kW)  0.75 HP (0.55 kW)  250 HP (185 kW)  220 HP (160 kW)  220 HP (160 kW)  220 HP (160 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW)  250 HP (185 kW) 
Drip Cover Without  Sem  Sem  Sem  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frequency 50 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1430 rpm  1760 rpm  1445 rpm  1455 rpm  1192 rpm  992 rpm  993 rpm  994 rpm  990 rpm  991 rpm  992 rpm 
Slip 4.67 %  2.22 %  3.67 %  3.00 %  0.67 %  0.80 %  0.70 %  0.60 %  1.00 %  0.90 %  0.80 % 
Rated voltage 220 V  208-230/460 V  190-220/380 V  415 V  460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 5.60 A  2.54-2.30/1.15 A  2.62-2.26/1.31 A  1.29 A  299 A  310 A  302 A  295 A  361 A  341 A  333 A 
L. R. Amperes 29.1 A  18.5-16.8/8.40 A  14.9-12.9/7.47 A  8.26 A  1825 A  1706 A  1842 A  1916 A  1732 A  1843 A  1932 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
LRC 5.2x(Code H)  7.3x(Cód. K)  5.7x(Cód. H)  6.4x(Cód. J)  6.1x(Cód. G)  5.5x(Cód. F)  6.1x(Cód. G)  6.5x(Cód. G)  4.8x(Cód. E)  5.4x(Cód. F)  5.8x(Cód. F) 
No load current 3.50 A  1.38-1.60/0.800 A  1.53-1.32/0.763 A  0.917 A  120 A  118 A  128 A  137 A  118 A  128 A  137 A 
Fan material Plastic  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  -
Rated torque 0.511 kgfm  2.24 ft.lb  2.73 ft.lb  2.71 ft.lb  152 kgfm  161 kgfm  161 kgfm  161 kgfm  183 kgfm  183 kgfm  183 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  - ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Locked rotor torque 240 %  250 %  170 %  210 %  190 %  160 %  180 %  210 %  140 %  160 %  180 % 
NDE bearing Seal V'Ring  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Breakdown torque 220 %  300 %  240 %  290 %  210 %  190 %  220 %  229 %  170 %  190 %  200 % 
DE bearing Seal V'Ring  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Locked rotor time 10s (cold) 6s (hot)  37s (frio) 21s (quente)  43s (frio) 24s (quente)  36s (frio) 20s (quente)  54s (frío) 30s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente) 
Moment of inertia (J) 0.0056 kgm²  0.0712 sq.ft.lb  0.0712 sq.ft.lb  0.0712 sq.ft.lb  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm²  9.53 kgm² 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.00    1.25  1.25  1.15  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IP55  - IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56 
Enclosure IC411 - TEFC  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 50.0 dB(A)  52.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  77.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A)  73.0 dB(A) 
Approx. weight³ 15.6 kg  24.3 lb  24.3 lb  24.3 lb  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg  1454 kg 
Flange Without  C  C  C  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Efficiency (100% load) 73.8  81.1  78.8  78.9  95.8  95.6  95.6  95.6  95.0  95.4  95.4 
Power factor (100% load) 0.81  0.74  0.81  0.75  0.81  0.82  0.80  0.79  0.82  0.82  0.81 
Bearing type 6204 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3  6322 C3 
NDE bearing 6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ   6202 ZZ   6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3  6319 C3 
Quantidade de Cabos de Ligação - 9  9  9  3  3  3  3  3  3  3 
Fator de serviço - 1.25 (1.00 @ 208V)  1.25 (1.00 @ 208V)  1.25 (1.00 @ 208V)  -
Sistema de reengrase - - Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera  Extendida de acero inoxidable en la delantera y trasera 
Tensión del resistor de calefación - - 200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V 
Dispositivo de bloqueo del eje - - Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno - - Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T 
Categoria - - B  B  B  B  B  B  B 
× Remover CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410 de la comparación CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410

CONTROLADOR PROGRAMAVEL PLC410

Producto: 16974024
Tensão de alimentação 24 Vcc
Processador (CPU) IMX7 dual core @400MHz
Coprocessador @200MHz
Ciclo de scan p/ 100K instruções 16 ns/instrução e 1,60 ms total
Relógio de tempo real Sim
Memória RAM 256 MB
Memória flash 4 GB
Memória de dados 4 MB
Memória de código 8 MB
Memória retentiva 64 kB
Memória persistente 64 kB
Limite de cartões de expansão 8
Software de programação CODESYS V3.5 SP19 ou superior
Qtde DI totais CPU 8
Tipo DI PNP
Entrada encoder Sim
Qtde de entradas rápidas 4
Qtde de AI totais Não aplicável
Qtde DO totais da CPU 8
Tipo de DO Transistor (PNP)
Qtde AO totais Não aplicável
Interface de comunicação 1 1 x RS485
Interface de comunicação 2 1 x Ethernet 10/100
Interface de comunicação 3 1 x CAN
Interface de comunicação 4 Não aplicável
Interface de comunicação 5 1 x USB device
Interface de comunicação 6 1 x Micro SD card
Protocolo de comunicação 1 Modbus TCP server
Protocolo de comunicação 2 Modbus TCP client
Protocolo de comunicação 3 Modbus RTU master
Protocolo de comunicação 4 Modbus RTU slave
Protocolo de comunicação 5 Canopen master
Protocolo de comunicação 7 Ethernet/IP scanner
Protocolo de comunicação 8 Ethernet/IP adapter
Protocolo de comunicação 9 Ethercat master
Protocolo de comunicação 13 Profinet controller
Protocolo de comunicação 14 Profinet device
Protocolo de comunicação 15 MQTT Publisher
Protocolo de comunicação 16 MQTT Subscriber
Altura 131,7 mm
Largura 101,7 mm
Profundidade 99 mm
Peso 0,350 kg
Posicação de montagem Trilho DIN
Tipo de montagem Em trilho DIN ou parafusado
Certificação CE, UL e RCM
× Remover CLP MT8072iP de la comparación CLP MT8072iP

CLP MT8072iP

Producto: 16981515
Tipo Interface Touch Screen
Tamanho da tela 7" 800x480 - TFT
Tipo Tela Resistiva
Cor Tela Colorida
Vida Útil Tela > 30000 horas
Porta Comunicação Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host
CAN Bus Não
Suporte a WiFi Não
MQTT Sim
Tensão de alimentação 24 Vcc
Montagem Em painel
Grau de Proteção NEMA4 / IP65
Dimensões 200,4 x 146,5 x 34 mm / 7.89 x 5.77 x 1.33 in
Rasgo do painel 192 x 138 mm / 7.55 x 5.43 in
Peso 0,520 kg
Easyaccess Opcional
Codesys Não suporta
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos