header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 2 productos en 2 categorias
|
×
Remover ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 3 HP 2P 143/5T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación
ROLLED STEEL NEMA Premium Efficiency 3 HP 2P 143/5T 3F 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Con piesNúmero del Catálogo: 00336OT3E145T-SProducto: 12617115
USD545.00/un.
|
|
|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester |
| Rosca de la caja principal | 1.118" 1.118" 1.118" |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Sin Sin Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin |
| Carcasa | 143/5T 143/5T 143/5T |
| Potencia | 3 HP (2.2 kW) 3 HP (2.2 kW) 3 HP (2.2 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 3480 rpm 2825 rpm 2860 rpm |
| Resbalamiento | 3.33 % 5.83 % 4.67 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 190-220/380 V 415 V |
| Corriente nominal | 7.18/3.59 A 8.78-7.58/4.39 A 4.01 A |
| Corriente de arranque | 57.4/28.7 A 53.6-46.3/26.8 A 29.7 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 8.0x(Cód. J) 6.1x(Cód. G) 7.4x(Cód. J) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 |
| Corriente en vacío | 2.60/1.30 A 2.60-2.24/1.30 A 1.54 A |
| Material del ventilador | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador |
| Torque nominal | 4.53 ft.lb 5.58 ft.lb 5.51 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 229 % 190 % 240 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Torque máximo | 300 % 229 % 270 % |
| Sello del rodamiento delantero | Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Tiempo de rotor bloqueado | 16s (frío) 9s (caliente) 0s (frío) 0s (caliente) 0s (frío) 0s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.1279 sq.ft.lb 0.1279 sq.ft.lb 0.1279 sq.ft.lb |
| Categoria | B B B |
| Clase de aislamiento | F F F |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 |
| Factor de servicio | 1.15 (1.00 @ 208V) 1.15 (1.00 @ 208V) 1.15 (1.00 @ 208V) |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m |
| Refrigeración | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 62.0 dB(A) 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 40.5 lb 40.5 lb 40.5 lb |
| Brida | Sin Sin Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 85.5 81.8 83.9 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.90 0.93 0.91 |
| Tipo de cojinete | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ |
| Cojinete LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |
| Tension de alimentación | 24 Vcc |
|---|---|
| Procesador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocesador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instrucción | 16 ns/instrucción y 1.60 ms total |
| Reloj en tiempo real | Sí |
| Memoria RAM | 256 MB |
| Memoria flash | 4 GB |
| Memória de datos | 4 MB |
| Memoria de código | 8 MB |
| Memoria retentiva | 64 kB |
| Memoria persistente | 64 kB |
| Limite de tarjetas de expansión | 8 |
| Software de programación | CODESYS V3.5 SP19 o superior |
| Ctd DI totales CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sí |
| Ctd de entradas rapidas | 4 |
| Ctd de AI totales | No aplicable |
| Ctd DO totales da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Ctd AO totales | No aplicable |
| Interfaz de comunicación 1 | 1 x RS485 |
| Interfaz de comunicación 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interfaz de comunicación 3 | 1 x CAN |
| Interfaz de comunicación 4 | No aplicable |
| Interfaz de comunicación 5 | 1 x USB device |
| Interfaz de comunicación 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicación 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicación 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicación 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicación 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicación 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicación 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicación 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicación 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicación 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicación 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicación 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicación 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131.7 mm |
| Ancho | 101.7 mm |
| Profundidad | 99 mm |
| Peso | 0.350 kg |
| Posición de montaje | Riel DIN |
| Tipo de montaje | En riel DIN o atornillado |
| Certificación | CE, UL y RCM |