header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación
W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con piesNúmero del Catálogo: 01536ET3E254TC-W22Producto: 12447060
USD1,893.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" NPT 1 1/2" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 254/6TC 254/6TC 254/6TC 254/6TC 254/6TC 254/6TC 254/6TC | |
| Potencia | 15 HP (11 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 15 HP (11 kW) 15 HP (11 kW) 15 HP (11 kW) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 3535 rpm 2950 rpm 2955 rpm 2960 rpm 2900 rpm 2915 rpm 2925 rpm | |
| Resbalamiento | 1.81 % 1.67 % 1.50 % 1.33 % 3.33 % 2.83 % 2.50 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 34.5/17.2 A 14.5 A 14.0 A 13.7 A 21.0 A 19.9 A 19.3 A | |
| Corriente de arranque | 231/116 A 109 A 117 A 116 A 107 A 112 A 118 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 6.7x(Cód. G) 7.5x(Cód. J) 8.3x(Cód. K) 8.5x(Cód. K) 5.1x(Cód. E) 5.6x(Cód. F) 6.1x(Cód. G) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Corriente en vacío | 10.0/5.00 A 4.90 A 5.30 A 5.50 A 4.90 A 5.30 A 5.50 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 22.3 ft.lb 17.8 ft.lb 17.8 ft.lb 17.7 ft.lb 27.2 ft.lb 27.0 ft.lb 26.9 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 200 % 200 % 229 % 250 % 160 % 180 % 200 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 260 % 310 % 350 % 380 % 200 % 229 % 240 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 36s (frío) 20s (caliente) 50s (frío) 28s (caliente) 45s (frío) 25s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) 27s (frío) 15s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 1.26 sq.ft.lb 1.26 sq.ft.lb 1.26 sq.ft.lb 1.26 sq.ft.lb 1.26 sq.ft.lb 1.26 sq.ft.lb 1.26 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.25 1.25 1.25 1.00 1.00 1.15 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 72.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 273 lb 273 lb 273 lb 273 lb 273 lb 273 lb 273 lb | |
| Brida | C C C C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 91.0 90.5 90.7 90.8 88.5 89.5 90.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.87 0.85 0.84 0.90 0.89 0.88 | |
| Tipo de cojinete | 6309 C3 6309 C3 6309 C3 6309 C3 6309 C3 6309 C3 6309 C3 | |
| Cojinete LNA | 6209 C3 6209 C3 6209 C3 6209 C3 6209 C3 6209 C3 6209 C3 |