2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 NEMA Premium Efficiency 10 HP 8P 284/6T 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número del Catálogo: 01009ET3E284T-W22
Producto: 12446748
USD4,634.00/un.

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Dreno Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho  Automático de caucho 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 284/6T  284/6T  284/6T  284/6T 
Potencia 10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 882 rpm  725 rpm  729 rpm  730 rpm 
Resbalamiento 2.00 %  3.33 %  2.80 %  2.67 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 28.0/14.0 A  16.5 A  15.9 A  15.7 A 
Corriente de arranque 160/79.9 A  72.6 A  77.9 A  81.6 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 5.7x(Cód. H)  4.4x(Cód. E)  4.9x(Cód. F)  5.2x(Cód. G) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 14.2/7.10 A  7.00 A  7.50 A  8.10 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 59.5 ft.lb  72.4 ft.lb  72.0 ft.lb  71.9 ft.lb 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 220 %  150 %  170 %  190 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 240 %  200 %  210 %  229 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 36s (frío) 20s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente) 
Momento de inercia (J) 7.20 sq.ft.lb  7.20 sq.ft.lb  7.20 sq.ft.lb  7.20 sq.ft.lb 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.25  1.00  1.15  1.15 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 54.0 dB(A)  52.0 dB(A)  52.0 dB(A)  52.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 384 lb  384 lb  384 lb  384 lb 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 89.5  87.5  87.5  87.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.75  0.79  0.78  0.76 
Tipo de cojinete 6311 C3  6311 C3  6311 C3  6311 C3 
Cojinete LNA 6211 C3  6211 C3  6211 C3  6211 C3 
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos