2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 2 productos en 1 categoria


  • Motores Eléctricos2
× Remover W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W22 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Número del Catálogo: 01536ET3E254TC-W22
Producto: 12447060
USD1,893.00/un.
× Remover W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

W22 IEEE 841 NEMA Premium Efficiency 15 HP 2P 254/6TC 3F 460 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número del Catálogo: 01536ST3QIE254TC-W22
Producto: 12385188
USD2,548.00/un.
Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  At Drive end and Non-drive end  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera  Acero inoxidable en la delantera y trasera 
Main terminal box hole NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T  Roscado tipo T 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Painting RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E  RAL 5009 222E 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single  Single  Single  Single  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble  Doble 
Fan Cover material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h)  Conforme IEEE 841 (96h) 
Frame 254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC  254/6TC 
Output 15 HP (11 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW)  15 HP (11 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without  Without  Without  Without  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin  Sin 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 3535 rpm  2950 rpm  2955 rpm  2960 rpm  2900 rpm  2915 rpm  2925 rpm  3530 rpm  2945 rpm  2950 rpm  2955 rpm  2895 rpm  2910 rpm  2920 rpm 
Slip 1.81 %  1.67 %  1.50 %  1.33 %  3.33 %  2.83 %  2.50 %  1.94 %  1.83 %  1.67 %  1.50 %  3.50 %  3.00 %  2.67 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V  460 V  380 V  400 V  415 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 34.5/17.2 A  14.5 A  14.0 A  13.7 A  21.0 A  19.9 A  19.3 A  17.2 A  14.5 A  14.0 A  13.7 A  20.8 A  19.8 A  19.3 A 
L. R. Amperes 231/116 A  109 A  117 A  116 A  107 A  112 A  118 A  116 A  98.4 A  105 A  108 A  102 A  109 A  114 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
LRC 6.7x(Code G)  7.5x(Code J)  8.3x(Code K)  8.5x(Code K)  5.1x(Code E)  5.6x(Code F)  6.1x(Code G)  6.7x(Cód. G)  6.8x(Cód. H)  7.5x(Cód. J)  7.9x(Cód. J)  4.9x(Cód. D)  5.5x(Cód. F)  5.9x(Cód. F) 
Connection Cables Quantity 12  12  12  12  12  12  12  3  3  3  3  3  3  3 
No load current 10.0/5.00 A  4.90 A  5.30 A  5.50 A  4.90 A  5.30 A  5.50 A  5.30 A  5.10 A  5.40 A  5.70 A  5.10 A  5.40 A  5.70 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastic  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo  Plastico conductivo 
Rated torque 22.3 ft.lb  17.8 ft.lb  17.8 ft.lb  17.7 ft.lb  27.2 ft.lb  27.0 ft.lb  26.9 ft.lb  22.3 ft.lb  17.8 ft.lb  17.8 ft.lb  17.8 ft.lb  27.2 ft.lb  27.1 ft.lb  27.0 ft.lb 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Locked rotor torque 200 %  200 %  229 %  250 %  160 %  180 %  200 %  220 %  200 %  229 %  250 %  170 %  190 %  210 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Breakdown torque 260 %  310 %  350 %  380 %  200 %  229 %  240 %  270 %  310 %  350 %  380 %  200 %  229 %  240 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal  Inpro/Seal 
Locked rotor time 36s (cold) 20s (hot)  50s (cold) 28s (hot)  45s (cold) 25s (hot)  41s (cold) 23s (hot)  25s (cold) 14s (hot)  27s (cold) 15s (hot)  27s (cold) 15s (hot)  37s (frío) 21s (caliente)  52s (frío) 29s (caliente)  48s (frío) 27s (caliente)  45s (frío) 25s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente)  28s (frío) 16s (caliente) 
Moment of inertia (J) 1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb  1.26 sq.ft.lb 
Design B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.25  1.25  1.25  1.00  1.00  1.15  1.25  1.25  1.25  1.25  1.00  1.00  1.15 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP55  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56  IP56 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Noise level² 72.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  72.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A) 
Approx. weight³ 273 lb  273 lb  273 lb  273 lb  273 lb  273 lb  273 lb  275 lb  275 lb  275 lb  275 lb  275 lb  275 lb  275 lb 
Flange C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C  C 
Efficiency (100% load) 91.0  90.5  90.7  90.8  88.5  89.5  90.2  91.0  90.5  90.7  90.8  89.5  90.2  90.2 
Power factor (100% load) 0.88  0.87  0.85  0.84  0.90  0.89  0.88  0.88  0.87  0.85  0.84  0.90  0.89  0.88 
Bearing type 6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3  6309 C3 
NDE bearing 6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3  6209 C3 
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG (275-4934)
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos