header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin pies de la comparación
W22 NEMA Premium Efficiency 2 HP 4P 145TC 3F 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Sin piesNúmero del Catálogo: 00218ET3ER145TC-W22Producto: 11458046
USD659.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 145TC 145TC 145TC 145TC 145TC 145TC 145TC | |
| Potencia | 2 HP (1.5 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 1.5 HP (1.1 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) 2 HP (1.5 kW) | |
| Sombrero | Con Con Con Con Con Con Con | |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotación nominal | 1750 rpm 1460 rpm 1465 rpm 1465 rpm 1435 rpm 1440 rpm 1450 rpm | |
| Resbalamiento | 2.78 % 2.67 % 2.33 % 2.33 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % | |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corriente nominal | 5.72/2.86 A 2.67 A 2.72 A 2.72 A 3.37 A 3.26 A 3.27 A | |
| Corriente de arranque | 47.5/23.7 A 21.9 A 23.7 A 24.5 A 21.9 A 23.5 A 25.2 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Ip/In | 8.3x(Cód. L) 8.2x(Cód. L) 8.7x(Cód. M) 9.0x(Cód. N) 6.5x(Cód. J) 7.2x(Cód. K) 7.7x(Cód. L) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 9 9 9 | |
| Corriente en vacío | 3.46/1.73 A 1.70 A 1.90 A 2.10 A 1.70 A 1.90 A 2.10 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 6.00 ft.lb 5.40 ft.lb 5.38 ft.lb 5.38 ft.lb 7.32 ft.lb 7.29 ft.lb 7.24 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 280 % 320 % 340 % 380 % 240 % 260 % 280 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 350 % 360 % 380 % 409 % 270 % 290 % 310 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 18s (frío) 10s (caliente) 28s (frío) 16s (caliente) 25s (frío) 14s (caliente) 21s (frío) 12s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb 0.1561 sq.ft.lb | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Clase de aislamiento | F F F F F F F | |
| Factor de servicio | 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 W-6 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 51.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb 53.2 lb | |
| Brida | C C C C C C C | |
| Rendimiento (100% carga) | 86.5 84.5 84.5 84.1 82.5 84.0 84.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.76 0.74 0.69 0.67 0.82 0.79 0.76 | |
| Tipo de cojinete | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |