header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 4 productos en 3 categorias
| Supply voltage | 24 Vdc |
|---|---|
| Processor (CPU) | IMX7 dual core @1GHz |
| Coprocessor | @200MHz |
| Scan cycle for 100K instruction | 12 ns/instruction and 1.19 ms total |
| Real time clock | Yes |
| RAM memory | 1 GB |
| Flash memory | 4 GB |
| Data memory | 128 MB |
| Code memory | 32 MB |
| Retentive memory | 64 kB |
| Persistent memory | 64 kB |
| Expansion cards limit | 8 |
| Programming software | CODESYS V3.5 SP19 or higher |
| Number of CPU total DI | 8 |
| DI type | PNP |
| Encoder input | Yes |
| Number of high-speed inputs | 4 |
| Number of total AI | Not applicable |
| Number of CPU total DO | 8 |
| DO type | Transistor (PNP) |
| Number of total AO | Not applicable |
| Communication interface 1 | 1 x RS485 |
| Communication interface 2 | 2 x Gigabit Ethernet (Dif MAC) |
| Communication interface 3 | 1 x CAN |
| Communication interface 4 | 1 x USB OTG |
| Communication interface 5 | 1 x USB device |
| Communication interface 6 | 1 x Micro SD card |
| ommunication interface 7 | Not applicable |
| Communication interface 8 | Not applicable |
| Communication protocol 1 | Modbus TCP server |
| Communication protocol 2 | Modbus TCP client |
| Communication protocol 3 | Modbus RTU master |
| Communication protocol 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 6 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 10 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 11 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 12 | Não aplicável |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 129,8 mm |
| Largura | 101,6 mm |
| Profundidade | 106,9 mm |
| Peso | 0,540 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL, UKCA e RCM |
|
×
Remover Bomba Monobloco NEMA Premium Efficiency 100 HP 4P 404/5JP 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación
Bomba Monobloco NEMA Premium Efficiency 100 HP 4P 404/5JP 3F 460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con piesNúmero del Catálogo: 10018OT3G404JPProducto: 11293505
USD8,783.00/un.
|
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante Flujo de resina constante |
| Rosca de la caja principal | NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" NPT 3/4" | NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" NPT 3" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | - |
| Dreno | Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho Automático de caucho | - |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 207A (ISO 12944 - C3) | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | Único Único Único Único Único Único Único |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | - |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Carcasa | 143/5T 143/5T 143/5T 143/5T | 404/5JP 404/5JP 404/5JP 404/5JP 404/5JP 404/5JP 404/5JP |
| Potencia | 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) 1 HP (0.75 kW) | 100 HP (75 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 75 HP (55 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) 100 HP (75 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | Sin Sin Sin Sin Sin Sin Sin |
| Frecuencia | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz |
| Rotación nominal | 1760 rpm 1450 rpm 1455 rpm 1460 rpm | 1780 rpm 1480 rpm 1480 rpm 1485 rpm 1475 rpm 1475 rpm 1480 rpm |
| Resbalamiento | 2.22 % 3.33 % 3.00 % 2.67 % | 1.11 % 1.33 % 1.33 % 1.00 % 1.67 % 1.67 % 1.33 % |
| Tensión nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | 460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V |
| Corriente nominal | 2.80/1.40 A 1.63 A 1.57 A 1.53 A | 113 A 99.3 A 96.5 A 95.2 A 136 A 131 A 127 A |
| Corriente de arranque | 25.8/12.9 A 12.2 A 12.7 A 13.2 A | 757 A 804 A 859 A 904 A 830 A 878 A 927 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector |
| Ip/In | 9.2x(Cód. M) 7.5x(Cód. K) 8.1x(Cód. K) 8.6x(Cód. L) | 6.7x(Cód. G) 8.1x(Cód. H) 8.9x(Cód. J) 9.5x(Cód. K) 6.1x(Cód. F) 6.7x(Cód. G) 7.3x(Cód. H) |
| Cantidad de Cables de Conexion | 9 9 9 9 | 12 12 12 12 12 12 12 |
| Corriente en vacío | 1.60/0.800 A 0.800 A 0.850 A 0.900 A | 42.0 A 38.6 A 42.2 A 45.8 A 38.6 A 42.2 A 45.8 A |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador Sin ventilador |
| Torque nominal | 2.98 ft.lb 3.62 ft.lb 3.61 ft.lb 3.60 ft.lb | 295 ft.lb 266 ft.lb 266 ft.lb 265 ft.lb 356 ft.lb 356 ft.lb 355 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 | ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 290 % 229 % 260 % 280 % | 229 % 270 % 280 % 290 % 200 % 210 % 220 % |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Torque máximo | 350 % 280 % 300 % 330 % | 270 % 320 % 360 % 400 % 240 % 270 % 300 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación Sin vedación |
| Tiempo de rotor bloqueado | 59s (frío) 33s (caliente) 52s (frío) 29s (caliente) 52s (frío) 29s (caliente) 52s (frío) 29s (caliente) | 18s (frío) 10s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) 19s (frío) 11s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) 16s (frío) 9s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.1554 sq.ft.lb 0.1554 sq.ft.lb 0.1554 sq.ft.lb 0.1554 sq.ft.lb | 22.8 sq.ft.lb 22.8 sq.ft.lb 22.8 sq.ft.lb 22.8 sq.ft.lb 22.8 sq.ft.lb 22.8 sq.ft.lb 22.8 sq.ft.lb |
| Categoria | A A A A | B B B B B B B |
| Clase de aislamiento | F F F F | F F F F F F F |
| Factor de servicio | 1.25 1.15 1.15 1.15 | 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 IP23 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP IC01 - ODP |
| Forma constructiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos |
| Nivel de ruido² | 51.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) 49.0 dB(A) | 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 53.9 lb 53.9 lb 53.9 lb 53.9 lb | 996 lb 996 lb 996 lb 996 lb 996 lb 996 lb 996 lb |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | C C C C C C C |
| Rendimiento (100% carga) | 87.5 86.5 87.5 87.5 | 95.4 94.6 94.6 94.6 94.1 94.1 94.1 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.77 0.81 0.79 0.78 | 0.87 0.89 0.87 0.85 0.89 0.88 0.87 |
| Tipo de cojinete | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |
| Cojinete LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 6314 C3 |
| Sistema de reengrase | - | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera |
| Vedación de la bomba | - | Junta Junta Junta Junta Junta Junta Junta |
| Tensión nominal de entrada | 200-240 V |
|---|---|
| Número de fases de entrada | Monofásico |
| Configuración | Opcional |
| Corriente nominal (ND) | No aplicable |
| Corriente nominal (HD) | 1.6 A |
| Filtro RFI | Con filtro (categoria C2) |
| Grado de protección | IP20 |
| Frenado reostático | Estándar sin frenado reostático |
| Métodos de Control - Motor de inducción | V/f, VVW, Sensorless, Encoder y VVW PM |
| Rendimiento típico en condiciones nominales | ≥ 97% |
| Indutor do Link | No |
| Conformal Coating | 3C2 (IEC 60721-3-3:2002) |
| SoftPLC | Si, incorporado |
| Temperatura | -10 °C a 40 °C |
| Puerta USB | Solamente con plug-in |
| Tarjeta e memoria | No incluido en el producto |
| E/S estándar | Somente com plug-in x DI; Somente com plug-in x DO; Somente com plug-in x AI; Somente com plug-in x AO. |
| Parada de Seguridad | Preparado para instalar el accesorio CFW500-SFY2 |
| Display | LCD Numérico |
| Alimentación de la electrónica | No Disponible |