header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
|
×
Remover W22 NEMA Premium Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con pies de la comparación
W22 NEMA Premium Efficiency 300 HP 4P 447/9T 3F 575 V 60 Hz IC411 - TEFC - Con piesNúmero del Catálogo: 30018ET3H449T-W22Producto: 11165332
USD31,384.00/un.
|
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
|
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante | |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera | |
| Rosca de la caja principal | 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin | |
| Dreno | Automático de caucho | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin | |
| Carcasa | 447/9T | |
| Potencia | 300 HP (220 kW) | |
| Sombrero | Sin | |
| Frecuencia | 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1780 rpm | |
| Resbalamiento | 1.11 % | |
| Tensión nominal | 575 V | |
| Corriente nominal | 264 A | |
| Corriente de arranque | 1716 A | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | |
| Ip/In | 6.5x(Cód. G) | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 | |
| Corriente en vacío | 84.0 A | |
| Material del ventilador | Plastico | |
| Torque nominal | 885 ft.lb | |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Torque de arranque | 250 % | |
| Sello del rodamiento trasero | WSeal | |
| Torque máximo | 250 % | |
| Sello del rodamiento delantero | WSeal | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 28s (frío) 16s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 89.6 sq.ft.lb | |
| Categoria | B | |
| Clase de aislamiento | F | |
| Factor de servicio | 1.15 | |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | F-1 | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | |
| Nivel de ruido² | 75.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 2856 lb | |
| Brida | Sin | |
| Rendimiento (100% carga) | 96.2 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.87 | |
| Tipo de cojinete | 6322 C3 | |
| Cojinete LNA | 6319 C3 |