2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 3 productos en 3 categorias


  • Relés de Sobrecarga1
  • Motores Eléctricos1
  • 1
× Remover OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010 de la comparación OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010

OVERLOAD RELAY BU RW17-1D3-U010

Producto: 12450905
Reference RW17
Number of poles 3 poles
Mounting type Direct
Contactor model CWC07-16, CW07
Mounting configuration 1D
Rated insulation voltage Ui 690 V
Rated insulation voltage Ui (acc. to UL) 600 V
Rated impulse withstand voltage Uimp 6 kV
Rated operational frequency 25...400Hz
Suitable for use with DC loads Yes
Maximum operating frequency 15 ops./h
Degree of protection - main terminals IP10
Degree of protection - auxiliary terminals IP20
Current range 7-10 A
Max. Fuse (type 2 coordination) 25gL/gG
Short circuit protection with fuses (gL/gG) 6gL/gG
Height 72 mm / 2.83 in
Width 45 mm / 1.77 in
Depth 82 mm / 3.23 in
Gross weight 0,165 kg / 0.36 lb
× Remover Saw Arbor Motor Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D) de la comparación Saw Arbor Motor Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)

Saw Arbor Motor Standard Efficiency 10 HP 4P 90L/MS 3Ph 208-230/460 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3R(D)

Producto: 10023134
Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole RWG(Rp) 1" 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 7022 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 90L/MS 
Output 10 HP (7.5 kW) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 1715 rpm 
Slip 4.72 % 
Rated voltage 208-230/460 V 
Rated current 32.5-29.4/14.7 A 
L. R. Amperes 276-250/125 A 
LRC 8.5 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 9 
No load current 18.0-16.3/8.13 A 
Fan material Aluminum 
Rated torque 30.6 ft.lb 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 459 % 
NDE bearing Seal Without Bearing Seal 
Breakdown torque 450 % 
DE bearing Seal Without Bearing Seal 
Locked rotor time 10s (cold) 6s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.3989 sq.ft.lb 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP54 
Enclosure IC411 - TEFC 
Mounting B3R(D) 
Rotation¹ CCW 
Noise level² 55.0 dB(A) 
Approx. weight³ 182 lb 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 85.5 
Power factor (100% load) 0.75 
Bearing type 6308 ZZ  
NDE bearing 6208 ZZ  
× Remover FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A de la comparación FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A

FUSIBLE NH aR FNH000-20K-A

Producto: 13735555
Tipo del fusible NH
Classe del fusible aR
Tamaño fusible 000
Corriente nominal 20.0A
Tipo de conexión Contacto cuchilla
Capacidad de interrupción del fusible 100 kA en 690 Vca
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG
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
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos