header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Comparando 3 productos en 2 categorias
|
×
Remover General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación
General 5 HP 4P 184T 1F 208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con piesNúmero del Catálogo: 00518OS1CCD184TProducto: 10016488
USD682.00/un.
|
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Hierro fundido |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | Imersión poliester |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera Delantera y trasera | - |
| Rosca de la caja principal | 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 2xM50x1,5 | NPT 1" |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Sin Sin Sin Sin | - |
| Dreno | Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable Roscado de inoxidable | - |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | Acero carbono SAE 1040/45 |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | Munsell N 1 - mate 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble Doble | Único |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | Sin |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | Sin |
| Carcasa | 200L 200L 200L 200L | 184T |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 140°C | - |
| Potencia | 18.5 kW (25 HP) 18.5 kW (25 HP) 18.5 kW (25 HP) 18.5 kW (25 HP) | 5 HP (3.7 kW) |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | Sin |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | 60 Hz |
| Rotación nominal | 975 rpm 980 rpm 980 rpm 1182 rpm | 1750 rpm |
| Resbalamiento | 2.50 % 2.00 % 2.00 % 1.50 % | 2.78 % |
| Tensión nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | 208-230 V |
| Corriente nominal | 37.4/21.5 A 36.4/21.1 A 36.9 A 32.0 A | 23.0-20.7 A |
| Corriente de arranque | 206/118 A 218/127 A 240 A 224 A | 152-137 A |
| Ip/In | 5.5 6.0 6.5 7.0 | - |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | Sin protector |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | - |
| Corriente en vacío | 16.0/9.21 A 18.0/10.4 A 20.0 A 17.0 A | 4.31-5.00 A |
| Material del ventilador | Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo Plastico conductivo | Nylon |
| Torque nominal | 18.5 kgfm 18.4 kgfm 18.4 kgfm 15.2 kgfm | 15.0 ft.lb |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 | ACERO CARBONO SAE 1010/20 |
| Torque de arranque | 200 % 220 % 240 % 260 % | 254 % |
| Sello del rodamiento trasero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | Sin vedación |
| Torque máximo | 220 % 250 % 280 % 300 % | 220 % |
| Sello del rodamiento delantero | Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal Laberinto W3 Seal | Sin vedación |
| Tiempo de rotor bloqueado | 28s (frío) 16s (caliente) 28s (frío) 16s (caliente) 28s (frío) 16s (caliente) 28s (frío) 16s (caliente) | 10s (frío) 6s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 0.3510 kgm² 0.3510 kgm² 0.3510 kgm² 0.3510 kgm² | 0.4983 sq.ft.lb |
| Categoria | N N N N | - |
| Clase de aislamiento | F F F F | F |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | - |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | Cont.(S1) |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | 1000 m |
| Grado de protección | IP66 IP66 IP66 IP66 | IP22 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC01 - ODP |
| Forma constructiva | B3T B3T B3T B3T | F-1 |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | Ambos |
| Nivel de ruido² | 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 60.0 dB(A) 62.0 dB(A) | - |
| Masa aproximada³ | 215 kg 215 kg 215 kg 215 kg | 95.8 lb |
| Brida | Sin Sin Sin Sin | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 91.7 91.7 91.7 93.0 | 82.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.82 0.80 0.76 0.78 | 0.94 |
| Tipo de cojinete | 6312 C3 6312 C3 6312 C3 6312 C3 | 6206 ZZ |
| Cojinete LNA | 6212 C3 6212 C3 6212 C3 6212 C3 | 6205 ZZ |
| Ip/In | - | 6.6x(Cód. G) |
| Factor de servicio | - | 1.25 (1.00 @ 208V) |
| Tensão nominal de isolação Ui (grau de poluição 3) - IEC 60974-4-1 | 690 V |
|---|---|
| Tensão nominal de isolação Ui (Grau de poluição 3) - UL, CSA | 600 V |
| Limite mínimo de frequência | 25 Hz |
| Limite máximo de frequência | 400 Hz |
| Vida mecânica (CA) | 10 milhões |
| Vida mecânica (CC) | 10 milhões |
| VIDA ELETRICA AC3 | 1,8 milhoes |
| GRAU PROTECAO TERM PRINCIPAL | IP10 |
| Grau de proteção (IEC 60529) - Bobina e contatos auxiliares | IP20 |
| CORRENTE NOMINAL | 18 A |
| CORRENTE NOMINAL AC4 | 8,5 A |
| CORRENTE NOMINAL AC1 | 32 A |
| Tensão nominal de emprego Ue - IEC 60947-4-1 | 690 V |
| Tensão nominal de emprego Ue - UL, CSA | 600 V |
| ALTURA | 78,4 mm |
| LARGURA | 45 mm |
| PROFUNDIDADE | 86,9 mm |
| PESO | 0,372 kg |
| Referência | CWB |
| Contato principal | 3 NA |
| Tensão de comando | 220V 50/60Hz |
| Tipo de terminal | Parafuso |