header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Primer de base epoxi poliamina de dos componentes con sílice añadida. Masilla de consistencia fluida sin disolventes. Promueve la regularización de pequeños defectos ubicadas en los pisos tales como grietas y fisuras (siempre que se estabilizan), cavidades, agujeros y locales golpeadas por acciones mecánicas.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Fondo |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Amina |
| SOLIDOS VOLUMEN | 98 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | Endurecedor Principal | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12616186 | CATALIZADOR EP PRP 30 COMP B | 900 ml | - | - | - | - | - | - | Lata Redonda | 900 ml | |
| 12616976 | PL EP PRP 301 | 2,7 L | CATALIZADOR EP PRP 30 COMP B | - | - | 00000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 2,7 L | |
| 13205179 | PL CJ EP PRP 301 INCO | 3,6 L | CATALIZADOR EP PRP 30 COMP B | Incolor | Incolor | 00000 | Liso | Bright | Galón Metálico | 3,6 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.