Generación de cotizaciones para productos de terceros

Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

header.link.backto Mi Cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Sobre WEG
    • Esto es WEG
    • WEG en Números
    • Historia
    • Directorio
    • Operaciones WEG
    • Innovación Tecnológica
    • Sostenibilidad
    • Nuestro negocio
    • Certificaciones
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Productos
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Generación de energía
    • Energía eólica
    • Energía Térmica
    • Agricultura y Agronegocios
    • Minería
    • Azúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Agua
    • Celulosa y Papel
    • Petróleo & gas
    • Navales
    • Movilidad Eléctrica
    • Alimentos y Bebidas
  • Inversionistas
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Proveedores
    • Política de Prevención y Combate contra la Corrupción
    • Aviso de Privacidad
    • Canal de Informes
  • Contáctenos
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Canal de Informes
    • Solicitud de Servicio / Garantía
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Pinturas y Barnices
  3. Pinturas Liquidas
  4. Industrial/ Anticorrosivo
  5. Implementos Agrícolas
  6. W-POXI CVP 315
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
La cantidad debe ser informada
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Selecione el mínimo un producto para adicionar al carrito
Seleccione el mínimo un producto para comparar
Seleccione por lo menos una lista para adicionar los productos
Seleccione por lo menos un procduto para adicionar en la(s) lista(s)
El archivo que ingresaste no es del tipo correcto.
Seleccione algún documento
producto adicionado en el carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito en lugar de compra: 

Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador

Solicitación de la facturación enviada con succeso. {0}
OS ID:

PL CJ EP CVP 315 GRIS N6.5 | 20 L

Producto: 13205375
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Véase También
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
  • Productos Relacionados
  1. PL CJ EP CVP 315 GRIS N6.5 | 20 L
PL CJ EP CVP 315 GRIS N6.5 | 20 L

Imagen meramente ilustrativa

Primer epoxi poliamida convencional bi componente, con pigmentación de fosfato de zinc. Secado rápido, óptima protección anticorrosiva, flexibilidad, dureza y exento de metales pesados.

Resumen de las características técnicas
Endurecedor Principal TINTA CATALIZADOR W-POXI 3001 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 3.35 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III
COLORES TINTA Gris
COLOR COMERCIAL TINTA Gris
Escala de color MUNSELL N6,5
TERMINACION PINTURA Liso
Brillo Ultra-Mate
EMBALAJE Balde Metálico
LINEA PRODUCTOS TINTAS Epoxi
FUNCION TINTA Fondo
SISTEMA RESINA Epoxy Amida
SOLIDOS VOLUMEN 60 ± 2% (ISO 3233 - 1998)

 Cargando...

Configurar
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 8007242529
  • Correo electrónico: ramsesl@weg.net
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos

Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.