Generación de cotizaciones para productos de terceros

Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

header.link.backto Mi Cuenta

WEG
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  • Sobre WEG
    • Esto es WEG
    • WEG en Números
    • Historia
    • Directorio
    • Operaciones WEG
    • Innovación Tecnológica
    • Sostenibilidad
    • Nuestro negocio
    • Certificaciones
    • Company Profile
    • Innovación Abierta
  • Productos
  • Soluciones
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Generación de energía
    • Energía eólica
    • Energía Térmica
    • Agricultura y Agronegocios
    • Minería
    • Azúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Agua
    • Celulosa y Papel
    • Petróleo & gas
    • Navales
    • Movilidad Eléctrica
    • Alimentos y Bebidas
  • Inversionistas
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Proveedores
    • Política de Prevención y Combate contra la Corrupción
    • Aviso de Privacidad
    • Canal de Informes
  • Contáctenos
    • Contáctenos
    • Donde Comprar
    • Asistentes Técnicos
    • Recursos y Herramientas
    • Canal de Informes
    • Solicitud de Servicio / Garantía
    • Press Room
  • Noticias
  • Formación
  • Trabajo
  • ‍
  • ‍
  • Iniciar sesión
  • Español
    • English
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Motores Eléctricos
  3. Motor de Induccíon - NEMA
  4. Uso General
  5. TEFC Hierro Gris
  6. W22
  7. W22
  8. W22 Super Premium Efficiency 2 HP 2P 143/5T 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
La cantidad debe ser informada
Add Service Order Code or Plant
An error occurred
Selecione el mínimo un producto para adicionar al carrito
Seleccione el mínimo un producto para comparar
Seleccione por lo menos una lista para adicionar los productos
Seleccione por lo menos un procduto para adicionar en la(s) lista(s)
El archivo que ingresaste no es del tipo correcto.
Seleccione algún documento
producto adicionado en el carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito
Productos seleccionados fueran adicionados al carrito en lugar de compra: 

Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador

Solicitación de la facturación enviada con succeso. {0}
OS ID:

W22 Super Premium Efficiency 2 HP 2P 143/5T 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Número del Catálogo: 00236EG3E145T-W22 | Producto: 11791967
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Véase También
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
  • Productos Relacionados
  • Generar Documentos
Generar Documentos
  1. W22 Super Premium Efficiency 2 HP 2P 143/5T 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies
W22 Super Premium Efficiency 2 HP 2P 143/5T 3F 208-230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Con pies

Imagen meramente ilustrativa

Con carcasa de hierro fundido, flexibilidad de forma constructiva, patas macizas de apoyos y niveles de ruido y temperatura de operación reducidos, los motores W22 son perfectamente adecuados para las más diversas aplicaciones industriales.

Resumen de las características técnicas
Norma NEMA MG-1
Frecuencia 60//50 Hz
Tensión 208-230/460//380 V
Numero de polos 2
Grado de protección IP55
Rotación sincrona 3600 rpm
Potencia 2 HP
Fijación Con pies
Brida Sin
Forma constructiva F-1
Caja de conexión¹ Posición izquierda
Refrigeración IC411 - TEFC

 Cargando...

Configurar
WEG ELECTRIC CORP. U.S. HEADQUARTERS
  • 6655 Sugarloaf Parkway
  • Duluth, GA 30097
  • Teléfono: 1-800-ASK-4WEG
Sobre WEG
  • Esto es WEG
  • WEG en Números
  • Historia
  • Directorio
  • Operaciones WEG
  • Innovación Tecnológica
  • Sostenibilidad
  • Nuestro negocio
  • Certificaciones
Productos
  • Motores Eléctricos
  • Reductores e Motorrecdutores
  • Generación, Transmisión y Distribución
  • Drives
  • Controls
  • Automatización Industrial
  • Tableros Eléctricos
  • Pinturas y Barnices
  • Repuestos
Soluciones
  • Petróleo & Gas
  • Navales
  • Siderurgia
  • Agua
  • Agroindustria
  • Azúcar & Etanol
  • Minería
  • Papel & Celulosa
  • Vehículos Eléctricos
Enlaces Rápidos
  • Energy Efficiency Legislations Worldwide
  • WEG Standard Product Catalog (Motors, Enclosed Motor Controls, Gears, and Alternators)
  • WEG Automation Catalog: LV Variable Frequency Drives and Soft Starters (Full Catalog)
  • Power and Controls Products Catalog
  • Cross-Reference for Electric Motors
  • WEG-PLC-HMI Catalog
  • Pay Back Analysis calculator
  • WEG Standard Warranty Terms (LV Motors)
  • WEG Standard Warranty Terms (Automation Products)
  • WEG USA Terms and Conditions for Sales (Goods and Services)
  • WEG USA Terms and Conditions for Purchases (Goods and Services)
  • WEG Videos

Contacto
  • Contáctenos
  • Donde Comprar
  • Asistentes Técnicos
  • Violación del Código de Ética
Centro de descargas
  • Biblioteca CAD - Motores eléctricos (planos 2D/3D)
  • Biblioteca CAD - Automatización (planos 2D/3D)

¿Necesita otros materiales? Visite nuestro centro de descargas (abajo).

Preferencias de Cookies
Aviso de Privacidad | Declaración de Uso de Cookies | Términos y Condiciones de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos los derechos reservados.