header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
La línea de Motofreno W01 ha sido diseñada para equipos y aplicaciones que requieren paradas rápidas de forma segura, un posicionamiento preciso y disminución de tiempo. Esto es posible ya que los frenos se bloquean con resortes y son liberados eléctricamente. El freno también opera cuando se presentan fallas, como la interrupción o falla en la fuente de alimentación, por lo que el freno mantendrá la carga como protección. Estos motores son la mejor opción para aplicaciones que requieren parada de seguridad y, gracias a sus frenos de CA, prescinden del uso de rectificadores.
| Norma | NEMA MG-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 60//50 Hz |
| Tensión | 230/460//190-220/380-415 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1800 rpm |
| Potencia | 1 HP |
|---|---|
| Fijación | Sin pies |
| Brida | C |
| Forma constructiva | F-1 |
| Caja de conexión¹ | Posición izquierda |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |