header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El EDP11 es un paquete industrial de protección y control de motores de CA de uso general. Está diseñado para una instalación y puesta en marcha simple y rápida, requiriendo solo conexiones de potencia de entrada y del motor de salida. Hay dos variantes de gabinetes disponibles como NEMA 12 ventilated y NEMA 3R para instalaciones al aire libre.
El EDP11 está diseñado para complementar la robustez y confiabilidad de los motores WEG, proporcionando una solución completa, simple y económica de control, monitoreo y protección de motores de CA.
| Tipo de tablero | Variador de Frecuencia |
|---|---|
| Potencia (HP) | 500 HP |
| Tensión principal | 460 V |
| Tipo de bypass | Ninguno |
|---|---|
| Opciones de Control | Botón Arranque, Botón Parada, Luz indicadora de Operación, Luz indicadora de Falla y Teclado |
| Tipo de cabina | Tipo 12 |