2. Drives
  3. Soft-Starters
  4. Soft-Starters Ensambladas en Tablero
  5. Combination Soft Starters GPH2
  6. TABLERO ESTANDAR GPH2250PC4001
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
TABLERO ESTANDAR GPH2250PC4001

Número del Catálogo: GPH2250PC4001 | Producto: 15472453
  • Visión general
  • Detalles del producto
  • Sobre el producto
  • Centro de Descargas
  • Generar Documentos
Generar Documentos
  1. TABLERO ESTANDAR GPH2250PC4001
TABLERO ESTANDAR GPH2250PC4001

Imagen meramente ilustrativa

The Combination Soft Starter is a NEMA 4/12 Enclosed industrial general purpose AC motor soft starter package. It is designed for simple and quick installation and start-up, requiring only input power and output motor connections.

The Combination Soft Starter is built to complement the ruggedness and reliability of WEG motors, providing a complete, simple, and cost effective AC motor starting and protection solution.

Resumen de las características técnicas
Tipo de tablero Arrancador Suave
Potencia (HP) 250 HP
Tensión principal 460 V
Tipo de bypass AC3
Opciones de Control Botón Arranque, Botón Parada, Luz indicadora de Operación, Luz indicadora de Falla y Teclado
Tipo de cabina Tipo 4