header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los Arrancadores Suaves WEG, SSW06, son microprocesados y fueron proyectados para garantizar el mejor desempeño en el arranque y parada de los motores de inducción. Potencia de 350 hasta 2500 HP.
Los Arrancadores Suaves, serie SSW06, son equipos estáticos de arranque, destinados a la aceleración, desaceleración y protección de motores de inducción trifásicos. El control de tensión aplicado al motor, bajo el ajuste del ángulo de disparo de los tiristores, permite obtener arranques y paradas suaves.
Con el adecuado ajuste de las variables, el par - torque producido es ajustado a la necesidad de la carga, garantizando que la corriente solicitada sea la mínima necesaria para el arranque.
| Corriente nominal | 365 A |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 220-575 V |
| Grado de protección | IP00 |
|---|---|
| Tamaño | 4 |