header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los bornes de la línea BTWI permiten la conexión directa, Sin el uso de herramientas de cables flexibles con terminal prensado, a alambres rígidos decapados.
El formato especial del resorte del terminal permite el encaje seguro de los conductores. El resorte de contacto es abierto automáticamente durante la inserción del conductor, garantizando la fuerza necesaria para prensar el conductor contra la barra conductora de corriente. La estructura del cuerpo del resorte garantiza también el trabamiento progresivo y la antivibración del conductor. La apertura del resorte para liberación del conductor es hecha a través del accionador, por medio de una herramienta común con punta tipo hendidura.
| Tipo de terminales | Push In |
|---|---|
| Sección da conección | 4 mm2 |
| Corriente nominal | No aplicable |
| Color conector | Verde/Amarillo |
|---|---|
| Tensión nominal | No aplicable |
| Cantidad por embalaje | 50 |