header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
La serie de arrancadores cerrados WEG se diseñó para cumplir con los requisitos y la flexibilidad que se exigen con frecuencia en las aplicaciones industriales. Con componentes que cumplen con los estándares de diseño IEC y las clasificaciones de potencia UL, los arrancadores cerrados WEG están aprobados por UL508A y certificados por cULus. Esto significa que sus paneles cumplirán con los rigurosos requisitos de UL508A y tendrán la calidad y el rendimiento de todos los productos WEG.
| TIPO DE ARRANQUE | Arrancador Directo Trifasico |
|---|---|
| Tipo de montaje | Caja Plastica |
| Referencia | PESW |
| Potencia de Empleo | No aplicable |
| Tensión de operación | Ue<=600V |
|---|---|
| Tensión de mando | 120V50/60HZ |
| Grado de protección | TYPE4X |