Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Imagen meramente ilustrativa
La serie de arrancadores cerrados WEG se diseñó para cumplir con los requisitos y la flexibilidad que se exigen con frecuencia en las aplicaciones industriales. Con componentes que cumplen con los estándares de diseño IEC y las clasificaciones de potencia UL, los arrancadores cerrados WEG están aprobados por UL508A y certificados por cULus. Esto significa que sus paneles cumplirán con los rigurosos requisitos de UL508A y tendrán la calidad y el rendimiento de todos los productos WEG.
TIPO DE ARRANQUE | Arrancador Directo Monofasico |
---|---|
Tipo de montaje | Caja Metalica |
Referencia | ESWS |
Potencia de Empleo | No aplicable |
Tensión de operación | Ue<=600V |
---|---|
Tensión de mando | 180-208V50HZ/208-240V60HZ |
Grado de protección | TYPE1 |