Saltar para el contenido Saltar para navegación Saltar para el pie de página

TABLERO ESTANDAR ESWC-105T5B9-RE6

Número del Catálogo: ESWC-105T5B9-RE6 | Producto: 14877528

Imagen meramente ilustrativa

WEG offers versatile UL508A ESWC series combination starters with solid-state overloads for motor starting and control. These full voltage non-reversing combination starters are available up to 250HP at 460VAC (300A) with control power transformers for three-phase applications.
Resumen de las características técnicas
Tipo de tablero Arracador Directo
Potencia (HP) 100 HP
Tensión principal 575 V
Tipo de bypass Ninguno
Opciones de Control Botón Arranque, Botón Parada, Selector Manual/OFF/Auto y Botón de Reset
Tipo de cabina Tipo 3R/4/12

 Cargando...