header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Interruptores-Seccionadores MSW permiten accionamiento manual de motores, máquinas y otros equipos. Disponibles en versiones para montaje en puertas de tableros o en base con corrientes hasta 160A.
Los Interruptores-Seccionadores MSW, desarrollados de acuerdo con la IEC60947-3 y UL508, permiten conducción e interrupción de corrientes bajo condiciones normales o de sobrecarga y garantizan el completo aislamiento entre el circuito y la fuente de alimentación cuando se encuentra en la posición OFF.
Nota: Es posible que algunos materiales de esta línea de productos no estén disponibles.
| Corriente nominal | 80.0 A |
|---|---|
| Tipo de montaje | Para montaje em tablero |
| Número de polos | 3 polos |
|---|---|
| Accesorios | No contiene |